(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

一字型握把 BG

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

一字型握把 BG 尺寸圖

產品規格

  • 握把
    材質:黑色尼龍樹脂PA6
  • 嵌入裝置
    材質:鋼材SUM22
    表面處理:三價鉻酸鹽

規格表

一字型握把 BG 規格表

注意、禁止事項

使用溫度:max+80℃  min-20℃

型號
BG-6
BG-8
BG-10
BG-12
BG-12-A
BG-16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
5天~ M61858
5天~ M81858
4天~ M102275
5天~ M122275
5天~ M122893
5天~ M162893

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 黑色尼龍樹脂PA6
握把表面處理 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 鍍三價鉻
安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767