(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

噴槍BG-50系列 消音噴嘴 (型號表)

AIR BLOW GUN/NOZZLE

噴槍BG-50系列 消音噴嘴

【特長】
・氣動噴槍用噴嘴。
・將噪音等級降至最小,可舒適進行噴氣作業。
・安裝於BG-50型噴嘴前端,藉由整流作用達到約10dB的消音效果,可將體感聲音強度減半。
【用途】
・氣動噴槍BG-50專用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NS-24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

噴槍BG-50系列 消音器噴嘴

噴槍BG-50系列 消音器噴嘴 尺寸圖

噴槍BG-50系列 消音器噴嘴 尺寸圖

NS-24消音特性

NS-24消音特性

NS-24消音特性

消音器噴嘴的消音效果約10dB,人類聽覺上會感覺聲音強度減半。

詳情

型式
Model
AφBφC重量
Weight
(g)
NS-245312.02012.5
型號
NS-24
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 噴嘴 噴嘴形狀 標準 特長 標準 / 静音 / 前端橡膠
噴嘴材質 C3604(黃銅)鍍鎳+樹脂

噴槍BG-50系列 消音噴嘴的型號NS-24頁面。
記載關於型號NS-24之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767