(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安裝於BG-50型噴嘴前端,保護作業者不受後座力影響。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SN-22
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
型式 | A | φB | 重量 (g) |
---|---|---|---|
SN-22 | 20 | 100 | 27.0 |
型式 | 相關零件 | 特長 | 標準 | TRUSCO代碼 | 317-1094 |
---|
噴槍BG-50系列 透明遮蔽噴嘴的型號SN-22頁面。
記載關於型號SN-22之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策