(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自動關閉式天地鉸鏈 HG-PV60AC (型號表)

自動關閉式天地鉸鏈 HG-PV60AC

兼具自動關閉功能的拔插天地鉸鏈
【特長】
・可於門板拆裝
・自動關閉機構精巧,可節省空間
・耐荷重是使用2個鉸鏈時的數值,計算條件請參閱原廠型錄
【用途】
・適合門板的開閉

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-PV60AC-L
HG-PV60AC-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS開啟方向
19天 10左開
19天 10右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 拔插鉸鏈 長度(mm) 60 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 28 附加功能
開啟角度(deg) 104 安裝方法 焊接 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767