(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平鉸鏈 D-CH型 (型號表)

平鉸鏈 D-CH型

開閉門板時,不可欠缺的零件

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-CH-60
D-CH-90
D-CH-100
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
26天 6050
26天 9060
26天 10080

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 本體材質
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 焊接
本體表面處理 鍍鉻酸鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767