(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可用剪刀或美工刀輕易切斷,按所需長度使用
・背面附有黏著劑,安裝簡單
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇
型號 |
---|
KMS-1-1000 |
KMS-2-1000 |
KMS-3-1000 |
KMS-4-1000 |
KMS-5-1000 |
KMS-6-1000 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 保持力 (N) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
26天 | 0.588/㎠ | 12.7 | 0.8 | ||
26天 | 0.588/㎠ | 19.1 | 0.8 | ||
26天 | 0.588/㎠ | 25.4 | 0.8 | ||
26天 | 0.931/㎠ | 12.7 | 1.5 | ||
26天 | 0.931/㎠ | 19.1 | 1.5 | ||
26天 | 0.931/㎠ | 25.4 | 1.5 |
Loading...
型式 | 磁力門扣 | 長度(mm) | 1000 | 安裝方式 | 表面安裝型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 橡膠 | 磁鐵材質 | 鐵氧體 | 安裝方向 | 平行 |
本體材質(詳情) | 橡膠 | 吸附板/安裝板 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策