(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
【特長】
・厚度僅2.2mm的極薄尺寸可有效活用空間
・除磁力門扣單體外,也有販售附吸附板及安裝螺絲的套組品
・可使用鉚釘安裝
型式 | 磁力門扣 | 保持力(N) | 26.5 | 長度(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 12 | 安裝方式 | 表面安裝型 | 安裝孔徑(mm) | 4.75 |
本體材質 | 鋼 | 磁鐵材質 | 釹 | 高度(mm) | 2.2 |
本體表面處理/顏色 | 鍍鎳 | 安裝方向 | 平行 | 本體材質(詳情) | 鋼(SPCC) |
使用溫度(℃) | 最高80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策