(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 不鏽鋼製極薄型磁力門扣 MC-421SUS型

LAMP 不鏽鋼製極薄型磁力門扣 MC-421SUS型

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・不鏽鋼製防鏽性優
・寬10mm×厚2.7mm,外型細長的極薄型磁力門扣

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃
  • 安裝時請確保吸附板與本體接觸。如果直接接觸磁鐵,可能會造成磁鐵破裂而無法使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-421SUS-9
MC-421SUS-24
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
4天 109
4天 1024
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 長度(mm) 42 寬度(mm) 10
安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.8 本體材質 不鏽鋼
磁鐵材質 高度(mm) 2.7 本體表面處理/顏色 滾筒拋光
安裝方向 平行 本體材質(詳情) 不鏽鋼(SUS430) 吸附板/安裝板
使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767