(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製旋鈕解除式掀門撐桿 LSP-195B、LSP-270B

不鏽鋼製旋鈕解除式掀門撐桿 LSP-195B、LSP-270B

可將門板鎖定在全開狀態
【特長】
・拉動旋鈕即可解除
・安裝間距與L-195B型、L-270B型相同
【用途】
・樹脂零件與金屬零件可分開

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請參照原廠型錄399頁計算適合的門板尺寸
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LSP-195B
LSP-270B
型號數量折扣標準
出貨日
伸長時長度
(mm)
行程
(mm)
26天 19562
26天 270100

Loading...

  1. 1

基本資訊

壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)(N) 294 本體表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767