(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・超大承重用的助力撐桿。透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋
・扭矩可藉由旋轉調整螺栓進行微調整(+0%、-10%)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
門板開啟方式 | 上蓋 | 撐桿種類 | 伸縮・滑動 | 伸縮・滑動的種類 | 伸縮撐桿 |
---|---|---|---|---|---|
擋塊 | 無 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 伸長時長度(mm) | 297 |
行程(mm) | 64.5 | 本體表面處理 | 緞面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策