(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掀門撐桿 L-195-JC型

不鏽鋼製掀門撐桿 L-195-JC型

可將門板固定在全開狀態【特長】
・在全開狀態下將門板再稍微向上抬起,即可解除
・是與L-195型尺寸相同的簡易版,成本效益優異
・基本的開啟方式為上掀
・全開固定規格,左右兼用
【用途】
・安全對策的最佳選擇
・適合用於需要固定門板全開的狀態

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
L-195-JC-A
L-195-JC-B
型號數量折扣標準
出貨日
上托架孔形狀
21天 3.7×8.5長孔
21天 φ4.5孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上開 撐桿種類 伸縮・滑動 伸縮・滑動的種類 伸縮撐桿
擋塊 全開止動 擋塊解除 全開解除 本體材質 不鏽鋼(SUS430)/聚甲醛(POM)
伸長時長度(mm) 195 行程(mm) 62 壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)(N) 147
規格 全開時保持 門板高度(mm) 250~350 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767