(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

磁力門扣 MC200型

磁力門扣 MC200型

附吸附板之磁力門扣
【用途】
・用於保持門板閉合的最佳選擇

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC200BR
MC200BR-1
MC200W
MC200W-1
型號數量折扣標準
出貨日
保持力
(N)
本體表面處理/顏色
26天 34.3棕色
26天 53.9棕色
26天 34.3白色
26天 53.9白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 長度(mm) 48 寬度(mm) 22.5
安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 4×10 本體材質 樹脂
磁鐵材質 鐵氧體 高度(mm) 12 安裝方向 垂直
本體材質(詳情) 聚乙烯(PE) 吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767