(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型錄也可由下述連結參閱。
CMK2 複動 單活塞桿型
CMK2-S 單動 單活塞桿型(推出)
CMK2-SR 單動 單活塞桿型(收縮)
CMK2-P 複動 單活塞桿型(行程調整型・推出)
CMK2-R 複動 單活塞桿型(行程調整型・收縮)
CMK2-T 複動 單活塞桿型(耐熱型)
CMK2-※C 複動 單活塞桿型(附橡膠空氣緩衝器)
CMK2-C 複動 單活塞桿型(附空氣緩衝器)
CMK2-Q 複動 單活塞桿型(防掉落型)
CMK2-F 複動 單活塞桿型(微速型)
CMK2-D 複動 雙活塞桿型
CMK2-B 複動 雙活塞桿型(背對背型)
CMK2-M 複動 單活塞桿型(止迴型)
CMK2-Z 複動 單活塞桿型(內置速度控制器型)
CMK2-G2/G3 複動 單活塞桿型(耐切削油型)
型號 |
---|
CMK2-FA-25-75 |
CMK2-FA-25-75 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸運作方式 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 附加功能 | 環境・用途 | 使用壓力 (MPa) | 規格 | 固定型式 | 固定零件安裝位置 | 選購品 | 防塵套 | 活塞桿材質 | 行程調整範圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 複動 | 25 | 75 | 標準 | 標準 | 0.1~1.0 | 1_CMK2:複動 單側活塞桿型 | 法蘭型 | 活塞桿側 | 標準品(無選購品) | 無 | 標準 | - | ||
18天~ | 複動 | 25 | 75 | 標準 | 標準 | 0.1~1.0 | 1_CMK2:複動 單側活塞桿型 | 法蘭型 | 活塞桿側 | 有選購品 | 無 | 標準 | - |
Loading...
連接桿運作方式 | 單活塞桿 | 本體形狀 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -10::60 |
---|---|---|---|---|---|
端點鎖定 | 無(標準) | 閥型 | 無 | 緩衝墊 | 附橡膠緩衝 |
配管螺牙種類 | 無記號:Rc螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策