(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附鎖定氣壓缸 複動 單桿 MWB Series

SMC AIR CYLINDER

附鎖定氣壓缸 複動 單桿 MWB Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・只需要用六角扳手, 就可做手動鎖定開放·保持,在設備上的安裝變得容易。
・分離構造維修性提升。
・保持力 15% 向上。
・高停止精度 ±1mm 以下。
・全長最大 18mm 短縮。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDWBB80-500

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDWBB80-500
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 80 行程 L(mm) 500 附加功能 附連接桿止迴機能
環境・用途 標準 端點鎖定 有(僅導桿側) 閥型
使用壓力(MPa) 0.08::1 種類 一般型氣壓缸 緩衝 空氣緩衝
通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關(內建磁鐵) 導線長度(m)
開關數 搖擺固定零件 導桿前端零件
安裝支撐形式 基本型 防塵套 訂製規格
連接器種類 級別 附鎖定氣壓缸

附鎖定氣壓缸 複動 單桿 MWB Series的型號MDWBB80-500頁面。
記載關於型號MDWBB80-500之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767