(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣壓缸 短型 標準型 複動・單桿 CG3 Series

SMC AIR CYLINDER

氣壓缸 短型 標準型 複動・單桿 CG3 Series

短型的標準型複動・單桿的一般型氣壓缸。
【特長】
・全長最大51mm縮短,質量最大24%削減 (與CG1的比較)
・桿前端母螺牙的標準化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDG3BN40-50-M9BM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDG3BN40-50-M9BM
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
氣壓缸內徑 D(φ) 40 行程 L(mm) 50 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定
閥型 種類 一般型氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝
使用壓力(MPa) 0.05~0.7 規格 內建磁鐵 磁簧開關 M9B
導線長度(m) 1 開關數 2 安裝支撐形式 基本型
導桿前端形狀 外螺牙 連接器種類 自動開關安裝零件

氣壓缸 短型 標準型 複動・單桿 CG3 Series的型號CDG3BN40-50-M9BM頁面。
記載關於型號CDG3BN40-50-M9BM之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767