(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GWS4-6-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
型號 | 適用 軟管 外徑φ | M | K | L | A | B | 六角 孔徑 | 有效 截面積 mm2 | 重量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS 3-M3-S | 3.2 | M3×0.5 | 6.9 | 15.7 | 2.4 | 11.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
GWS 3-M5-S | M5×0.8 | 6.9 | 16.7 | 3.4 | 11.7 | 2 | 2.7 | 2.5 | |
GWS 4-M3-S | 4 | M3×0.5 | 7.9 | 16.9 | 2.4 | 12.9 | 1.5 | 1.6 | 2.5 |
GWS 4-M5-S | M5×0.8 | 7.9 | 17.9 | 3.4 | 12.9 | 2 | 2.7 | 3 | |
GWS 4- 6-S | R1/8 | 9.8 | 20.5 | 8 | 16 | 2.5 | 4.1 | 8 | |
GWS 6-M5-S | 6 | M5×0.8 | 9.9 | 19.2 | 3.4 | 14.2 | 2.5 | 4.4 | 4 |
GWS 6- 6-S | R1/8 | 11.8 | 23 | 8 | 17.5 | 4 | 10.6 | 9 | |
GWS 6- 8-S | R1/4 | 13.8 | 23 | 11 | 17.5 | 4 | 10.6 | 15 | |
GWS 8- 6-S | 8 | R1/8 | 14 | 28 | 8 | 19 | 5 | 20.4 | 15 |
GWS 8- 8-S | R1/4 | 14 | 27 | 11 | 19 | 6 | 22 | 15 | |
GWS 8-10-S | R3/8 | 17 | 22.5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 21 | |
GWS10- 6-S | 10 | R1/8 | 17.5 | 30.5 | 8 | 21.5 | 5 | 20.1 | 26 |
GWS10- 8-S | R1/4 | 17.5 | 28.5 | 11 | 21.5 | 6 | 26.3 | 21 | |
GWS10-10-S | R3/8 | 17.5 | 28.5 | 12 | 21.5 | 8 | 30.1 | 27 | |
GWS10-15-S | R1/2 | 22 | 26.5 | 15 | 21.5 | 8 | 30.1 | 46 | |
GWS12- 8-S | 12 | R1/4 | 19.5 | 34 | 11 | 23 | 6 | 26.3 | 33 |
GWS12-10-S | R3/8 | 19.5 | 29.5 | 12 | 23 | 8 | 37.9 | 28 | |
GWS12-15-S | R1/2 | 22 | 28.5 | 15 | 23 | 8 | 37.9 | 47 |
軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 安裝螺絲 方向 | 使用流體 | 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
本體 | 黃銅(鍍無電解鎳) | 套入接頭 | 黃銅(鍍無電解鎳) | 墊圈 | 標準(NBR) |
螺牙安裝 方向 | 單口直型 | 使用溫度(℃) | -10::60 | 選配 | 無 |
無塵規格 | 不具備無塵規格 | 材質限制 | 無材質限制 | 耐臭氧規格 | 無 |
小型接頭 GWS□-□-S系列【包裝數為1~10】的型號GWS4-6-S頁面。
記載關於型號GWS4-6-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
GWS12-10-S |
GWS4-M5-S |
GWS8-10-S |
GWS8-6-S |
GWS8-8-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用軟管外徑1 | 管連接口徑 | 管連接口徑1 外牙 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 12 | R | 3/8 | ||
4天~ | 4 | M | M5 | ||
4天~ | 8 | R | 3/8 | ||
4天~ | 8 | R | 1/8 | ||
4天~ | 8 | R | 1/4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策