(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型接頭 GWL□-□系列

小型接頭 GWL□-□系列

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ16(直徑4mm~16mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
MHL1L2ABC最小
孔徑
有效截面積
mm2
重量
g
GWL 4-M54M5×0.8815183.416102.53.25
GWL 4- 6R1/81020.518.5816102.53.28
GWL 4- 8R1/4142418.51116102.53.215
GWL 6-M56M5×0.81015203.417.512.52.54.27
GWL 6- 6R1/8122421817.512.54813
GWL 6- 8R1/41427.5211117.512.54818
GWL 6-10R3/81729211217.512.54826
GWL 8- 68R1/81425.523.581914.561817
GWL 8- 8R1/41428.523.5111914.561820
GWL 8-10R3/8173023.5121914.561828
GWL10- 610R1/8172827821.517.56.524.326
GWL10- 8R1/41731271121.517.582728
GWL10-10R3/81732.5271221.517.582733
GWL10-15R1/22235.5271521.517.582749
GWL12- 812R1/4193329.51123208.53337
GWL12-10R3/81934.529.512232093543
GWL12-15R1/22237.529.5152320935.556
GWL16-1016R3/8224135.5122826.5128063
GWL16-15R1/2224435.5152826.5128076

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

型號
GWL4-6
GWL4-M5
GWL6-6
GWL6-8
GWL6-10
GWL8-6
GWL8-8
GWL10-6
GWL10-10
GWL12-10
GWL12-15
GWL16-15
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 管連接口徑 管連接口徑1 外牙
4天~ 4R1/8
4天~ 4MM5
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
4天~ 10R1/8
4天~ 10R3/8
4天~ 12R3/8
4天~ 12R1/2
4天~ 16R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 安裝螺絲 方向 使用流體 空氣
本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0) 使用用途 標準迷你 套入接頭 黃銅(鍍無電解鎳)
墊圈 標準(NBR) 螺牙安裝 方向 L型 L型 單口L型
使用溫度(℃) -10::60 選配 無塵規格 不具備無塵規格
材質限制 無材質限制 耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767