(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

小型接頭 GWL□-□-T系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWL□-□-T系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ12(直徑4mm~12mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
MHL1L2ABCDE有效
截面積
mm2
重量
g
GWL 4-M5-T4M5×0.8821.518.5103.410310.52.86
GWL 4- 6-TR1/882326138103153.713
GWL 4- 8-TR1/41024301511103.5183.724
GWL 6-M5-T6M5×0.8822.518.5103.412.5310.53.48
GWL 6- 6-TR1/88242613812.53157.514
GWL 6- 8-TR1/4102530151112.53.518825
GWL 6-10-TR3/81427.536.5201212.5421.5945
GWL 8- 6-T8R1/81026.52915814.541616.520
GWL 8- 8-TR1/412283217.61114.54191731
GWL 8-10-TR3/8142936.5201214.5421.51946
GWL10- 8-T10R1/41431.535.5201117.5420.52442
GWL10-10-TR3/81431.536.5201217.5421.52449
GWL10-15-TR1/2173442.5251517.5425.72782
GWL12- 8-T12R1/41735.538.5251120421.73266
GWL12-10-TR3/81735.539.5251220422.73268
GWL12-15-TR1/21735.542.5251520425.73284

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

開發秘辛

 

為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,以提升軟管的插拔操作性。藉由更新構造,使軟管容易插拔,更強化接頭部分,構造即使突然承受外部抗力,也不容易脫落。

型號
GWL6-10-T
GWL8-6-T
GWL8-8-T
GWL8-10-T
GWL10-10-T
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 管連接口徑1 外牙
4天~ 63/8
4天~ 81/8
4天~ 81/4
4天~ 83/8
4天~ 103/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 安裝螺絲 方向 使用流體 空氣
本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0) 套入接頭 黃銅(鍍無電解鎳) 墊圈 標準(NBR)
螺牙安裝 方向 L型 L型 旋轉L型 使用溫度(℃) -10::60
管連接口徑 R 選配 無塵規格 不具備無塵規格
材質限制 無材質限制 耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767