(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝器固定式NCK系列

緩衝器固定式NCK系列

與SCK相比,本款固定式緩衝器最適用於停止中、低速下伴隨推力的工件。
【特長】
・結構上採用高難度的狹縫式通孔方式。
・實現低速域內高吸收能力、線性的順暢停止等。
・精巧、細長型設計,可在省空間的FA系統建構中發揮功能。
・本產品可在吸收氣缸等的推力能量上發揮強大威力。停止時亦極為柔順平穩。

【用途】
・可用於吸收氣壓缸等推力能量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

緩衝器 NCK系列的規格

項目NCK
系列0.10.30.71.22.671220
型式・分類無調整座
彈簧復歸型
最大吸收能量 J137122670120200
外徑螺牙尺寸 mmM8×0.75M10×1.0M12×1.0M14×1.5M20×1.5M25×1.5M27×1.5
行程 mm4.5681015202530
每單位時間的最大吸收能量 kJ/小時4.86.312.621.639.084.086.4108.0
最大衝擊速度 m/s1.01.52.02.53.0
最大重複頻率 次/min8035302520129
環境溫度 ℃-10~80
最大荷重(阻力值)N525115020102750400079801095015380
返回時間 S0.3以下0.4以下0.5以下
重量 kg0.0090.0120.020.040.070.20.30.45
返回
彈簧力
伸長時 N2.92.02.95.99.816.3
壓縮時 N4.54.35.911.821.633.333.9

注:緩衝器隨速度及環境溫度不同,吸收能力也會有所變化。上述的規格值為常溫時的數值。

內部構造及零件一覽表

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

基本型(無前端蓋)/附前端蓋 ※不可拆解

型號零件名稱材質備註
1活塞桿工業用鍍鉻
2油封特殊丁腈橡膠-
3活塞桿導軌銅合金-
4腔體丁腈橡膠-
5-
6活塞鑄鐵-
7六角螺帽鍍鋅
8閥止動器-
9E型扣環彈簧鋼鍍鋅
型號零件名稱材質備註
10彈簧琴鋼線-
11減震器盒鍍鉻
12標籤聚酯薄膜-
13滾珠合金鋼-
14減震緩衝器聚醯胺樹脂黑色
15減震緩衝器聚酯樹脂黑色
16緩衝止動器鍍鋅
17內六角孔止動螺絲-

尺寸圖

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

標準(NCK-※※-※※)/前端蓋(NCK-※※-※※-C)

型號記號
基本型(00)
AA'BCEFGHIJKLLLMM'N
NCK-00-0.134.540.5429.5647.576M8×0.752.81213.961223
NCK-00-0.345.551.57.53964876M8×0.752.81213.91116.529.0
NCK-00-0.750577.541.574998M10×1.031416.2132031
NCK-00-1.257.5658.5477.55111110M12×1.03.51719.61522.535.5
NCK-00-2.6869610.570.5105.5141312M14×1.551921.9203058
NCK-00-798.5109.512.578118181916M20×1.562731.2253663.5
NCK-00-1212914215.5103.51310232422M25×1.583237304387
NCK-00-2014115415.5110.51310252422M27×1.583237354892

本商品的動作說明

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

衝擊時/復歸時

1.衝擊時
當工件衝擊活塞桿的同時,活塞會被推 入,並對管內的油加壓。加壓後的機油會 通過本公司獨創的狹縫式通孔溝槽流入附 有腔體的油室。活塞雖然會因氣缸推力或 工件自重等而被更往內推,但隨著活塞移 動,狹縫式通孔的面積會逐漸縮小,並產 生更高的阻力。這一連串的動作能讓工件 停止時更順暢。
2.復歸時
工件開放時,活塞會利用內置的彈簧復 歸。此時,活塞會從密封面移動到氣閥 止動器側,因此活塞缺口部將產生一個 機油的回流路徑。當機油通過此流道與 狹縫式通孔後,將復歸到工件衝擊前的 狀態。接著會維持待機狀態,以因應下 一次的工件衝擊。

本商品的結構說明

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

1.如上圖所示,狹縫式通孔所採用的結構為隨著活塞移動,緩緩改變流孔面積 (變小)。 如眾所周知,此種結構雖然是油壓式氣缸中最理想的「停止」機構,不過由於製造 不易,因此尚未運用在其他廠牌的產品上。本公司本著勇於挑戰的精神,終於成功 地研發出圖1所示的線性停止功能。

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

2.一般來說,隨著活塞移動改變流孔面積的結構係運用上圖所示的雙重軟管。也就 是在內側軟管設置好幾個小流孔,流孔不會隨著活塞動作而關閉,採用此種結構 時,裝置性能除了會因為孔位精度而受到極大的影響,而且,如圖2所示,每個流孔 的阻力皆會改變,因此不具備順利停止的特性。

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

圖1.NCK系列所採用的狹縫式通孔的特性波形

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

圖2.既有的多孔通孔所獲得的特性波形

緩衝器固定式NCK系列:相關圖像

工件的能量與緩衝器的阻力

型號
NCK-00-0.1
NCK-00-0.1-C
NCK-00-0.3
NCK-00-0.3-C
NCK-00-0.7-C
NCK-00-1.2
NCK-00-1.2-C
NCK-00-2.6
NCK-00-2.6-C
NCK-00-7
NCK-00-7-C
NCK-00-12
NCK-00-12-C
NCK-00-20
NCK-00-20-C
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
前端護蓋
4天~ 4.581134.54.58080
4天~ 4.581140.54.58080
4天~ 6831.545.54.535105
4天~ 6831.551.54.535105
4天~ 81071.5574.330210
4天~ 101212257.55.930360
4天~ 1012122655.930360
4天~ 15142628611.825650
4天~ 15142629611.825650
4天~ 2020702.598.521.6201400
4天~ 2020702.5109.521.6201400
4天~ 2525120312933.3121440
4天~ 2525120314233.3121440
4天~ 3027200314133.991800
6天~ 3027200315433.991800
型號
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
安裝螺牙公稱 M 最大吸收能量
(J)
最大衝擊速度
(m/s)
全長 L
(mm)
活塞桿復位力
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
每分鐘吸收能量
(J/min)
前端護蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 流孔方式 狹縫流孔式 使用環境 標準
本體材質 鋼(鍍鉻) 使用溫度範圍(℃) -10::80 止動螺帽
(銅系)限制材料 標準 固定型式 基本形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767