(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

短型油壓緩衝器 RBQ

短型油壓緩衝器 RBQ

不需調整即可適當的吸收能量油壓緩衝器。
【特長】
・吸收衝擊、噪音
・容許偏角角度5°
・最適合擺動迴轉能量的吸收
・無外部擋塊也可使用
・可直接定位的強力本體
・無須調整即可進行適當的能量吸收
・RBQ:基本型
・RBQC:附膠墊

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RBQ1604
RBQ2007
RBQ2508
RBQ3009
RBQC1604
RBQC2007
RBQC2508
RBQC3009
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲尺寸 最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
最大阻力值
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
安裝螺牙尺寸 附阻尼器
39天 4M161.96312946016
8天 7M2011.844.54906020
39天 8M2519.6526864525
39天 8.5M3033.361.59814530
8天 4M161.96312946016附阻尼器
8天 7M2011.844.54906020附阻尼器
39天 8M2519.6526864525附阻尼器
19天 8.5M3033.361.59814530附阻尼器

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 油孔形式 多孔油孔式 使用環境 標準
本體材質 壓延鋼材 最大衝擊速度(m/s) 3 最小衝擊速度(m/s) 0.05
使用溫度範圍(℃) -10::80 衝突速度範圍(m/s) 0.05~3 選配 六角螺帽2個

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767