(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
空壓配管用軟管。
【特長】
・本產品使用全新工法,外型雖然相同,但內徑更大,同時提升強度。
・是一款適合大流量使用之空壓配管專用軟管。
・而且能有效降低成本。
【用途】
・最適合快速接頭、套接式接頭、空壓配管。
材質:優力膠
使用流體:空氣、環境溫度:0〜60度、破壞壓力:4MPa、最高使用壓力:1.0MPa、使用真空壓力:-100kPa
外徑:4、6、8、10、12mm。
項目 | NU-04 | NU-06 | NU-08 | NU-10 | NU-12 |
---|---|---|---|---|---|
外徑×內徑 mm×mm | 4×2.5 | 6×4.5 | 8×6 | 10×7.5 | 12×9 |
破壞壓力 MPa | 4〜2.4 | ||||
環境溫度 ℃ | 0~60(不可為結凍狀態) | ||||
硬度計測量硬度 (JIS K7215) | HDD 64 | ||||
最小彎曲半徑(JIS B 8381) mm | 8 | 16 | 24 | 30 | 36 |
最小安裝半徑 mm | 12 | 26 | 36 | 42 | 52 |
外徑精度 mm | +0.1 -0.1 | +0.1 -0.15 | |||
重量 g/m | 10 | 15 | 28 | 42 | 62 |
軟管顏色 | 黑・白 | ||||
一捲長度 m | 20・100(僅限黑色) |
型號 |
---|
NU-04-20-W |
NU-04-100 |
NU-06-20 |
NU-06-20-W |
NU-06-100 |
NU-08-20 |
NU-08-20-W |
NU-08-100 |
NU-10-20 |
NU-10-20-W |
NU-10-100 |
NU-12-20 |
NU-12-20-W |
NU-12-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 顏色 | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度 M (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 4 | 2.5 | 白 | 8 | ~3 | ~4 | 20 | ||
7天~ | 4 | 2.5 | 黑 | 8 | ~3 | ~4 | 100 | ||
4天~ | 6 | 4.5 | 黑 | 16 | ~5 | ~6 | 20 | ||
6天~ | 6 | 4.5 | 白 | 16 | ~5 | ~6 | 20 | ||
4天~ | 6 | 4.5 | 黑 | 16 | ~5 | ~6 | 100 | ||
4天~ | 8 | 6 | 黑 | 24 | ~6 | ~8 | 20 | ||
4天~ | 8 | 6 | 白 | 24 | ~6 | ~8 | 20 | ||
4天~ | 8 | 6 | 黑 | 24 | ~6 | ~8 | 100 | ||
4天~ | 10 | 7.5 | 黑 | 30 | ~8 | ~10 | 20 | ||
7天~ | 10 | 7.5 | 白 | 30 | ~8 | ~10 | 20 | ||
4天~ | 10 | 7.5 | 黑 | 30 | ~8 | ~10 | 100 | ||
4天~ | 12 | 9 | 黑 | 36 | ~9 | ~15 | 20 | ||
4天~ | 12 | 9 | 白 | 36 | ~9 | ~15 | 20 | ||
7天~ | 12 | 9 | 黑 | 36 | ~9 | ~15 | 100 |
Loading...
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 優力膠 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 壓縮空氣 | 使用環境 | 一般 / 真空用 | 芯數(pcs) | 1 |
使用溫度範圍(空氣)(℃) | 0::60 | 使用壓力範圍(空氣)(MPa) | -0.1::1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策