(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐燃性(相當於UL-94規格V-0)FR3層PU氣壓管 TRTU Series

耐燃性(相當於UL-94規格V-0)FR3層PU氣壓管 TRTU Series

【特長】
・外層和內部氣壓管之間,由於包覆鋁箔層,因此耐火花噴濺,使壽命提高。
【用途】
・對應在電弧銲接等產生火花環境的一般空氣壓及水配管。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TRTU0604B-20
TRTU0805B-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】
39天 6450~4~6
39天 8560~5~8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 顏色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 內層:聚氨脂、中層:鋁箔膜、外層:聚烯烴樹脂(相當於UL-94規格V-0) 最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60、水時:0~40(不結冰)
長度(m) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767