(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
缸徑Φ8、Φ12、Φ18共3種;備有單動、複動、機構等3種驅動方式。可根據用途選擇。
1個本體有多種夾持樣式。僅更換爪部位置即可切換外徑或內徑兩種夾持方式。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
X9608E-D-AR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※-AR型式的附件安裝方向與圖相反。
型號No. | 行程(mm) | 配件 | 感應器 | E型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 8 | ||||
X9608-N(D) | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
X9608-M | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
X9612-N(D) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
X9612-M | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
X9618-N(D) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
X9618-M | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
動作方式 | 單動型・複動型/平行開關 |
---|---|
使用流體 | 清淨空氣(已過濾的壓縮空氣) |
使用壓力範圍 | 0.3~0.5MPa |
環境溫度 | 5~50℃ |
給油 | 鋰基潤滑油 |
配管連接口 | M3×0.5 M5×0.8 |
使用頻率 | 單動120CPM/複動180CPM |
重複位置精度 | ±0.01mm |
行程公差 | 0~+0.3mm |
動作方式 | 單動型/平行開關 |
---|---|
驅動方式 | 外部推動機 |
夾持方式 | 壓縮彈簧 |
行程比 | 活塞:夾爪1:2(X9618為1:1.7) |
使用頻率 | 單動120CPM(max) |
環境溫度 | 5~50℃ |
重複位置精度 | ±0.02mm |
開關解除力(min) | X9612:16N、X9618:25N |
類型 | 型號No. | 行程 (mm) | 有效夾持力(N) | 最大容許荷重(N) | 質量 (g) | 感應器 安裝數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣動 | 彈簧 | F1 | F2 | ||||||
單動 | X9608-N | X9608E-N | 4 | 4.2 | 1 | 5 | 2.5 | 19(25) | 2 |
X9612-N | X9612E-N | 6 | 10.4 | 1.9 | 10 | 5 | 37(48) | 2 | |
X9618-N | 8 | 34 | 2.5 | 30 | 15 | 90(114) | 2 | ||
複動 | X9608-D | X9608E-D | 4 | 4.9 | - | 5 | 2.5 | 19(25) | 2 |
X9612-D | X9612E-D | 6 | 12.2 | - | 10 | 5 | 37(48) | 2 | |
X9618-D | 8 | 37 | - | 30 | 15 | 90(114) | 2 | ||
機械 | X9612-M | X9612E-M | 4 | - | 4 | 10 | 5 | 41(52) | 2 |
X9618-M | 6 | - | 4.3 | 30 | 15 | 100(124) | 2 |
PPU(凸輪式)X6091A
搭配MEG的PPU的話,即使循環時間僅0.8秒,也可輕鬆控制並確實供應。
節能多元機械型X9612-M
方便用於在空氣配管施工困難的空間夾持工件。
※影片沒有聲音。
※彈簧夾時的L尺寸為X9608:20mm、X9612:30mm、X9618:40mm(max)
型號 |
---|
X9608E-D-AR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 夾持方法 | 運作方式 | 開尺寸 L1 (mm) | 閉尺寸 L2 (mm) | 夾持力 (開側 0.5MPa時) (N) | 夾持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 使用壓力範圍 (MPa) | 行程 (mm) | 夾爪選項 | 開閉型 | 鉸鏈銷 | 氣壓孔選項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 打開並聯型 | 複動型 | 8 | 12 | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 有 | 複動 | 附扣環 | 標準孔 |
Loading...
型式 | 本體 | 指數 | 2條 | 本體形狀 | 方形 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 | 附加功能 | 無 | 行程調節構造 | 無 |
浮標感應器 | 無 | 感應器個數 | 無 | 感應器規格 | 無 |
MEPAC ECO複合型的型號X9608E-D-AR頁面。
記載關於型號X9608E-D-AR之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
X9608-D-C |
X9608-D-C-A |
X9608-D-C-AR |
X9608E-D-C |
X9608E-D-C-A |
X9608E-D-C-AR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 夾持方法 | 運作方式 | 開尺寸 L1 (mm) | 閉尺寸 L2 (mm) | 夾持力 (開側 0.5MPa時) (N) | 夾持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 使用壓力範圍 (MPa) | 行程 (mm) | 夾爪選項 | 開閉型 | 鉸鏈銷 | 氣壓孔選項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 並聯夾層型 | 複動型 | - | - | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 無 | 複動 | 標準 | 中央孔 | ||
10天~ | 並聯夾層型 | 複動型 | 12 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 有 | 複動 | 標準 | 中央孔 | ||
10天~ | 打開並聯型 | 複動型 | 8 | 12 | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 有 | 複動 | 標準 | 中央孔 | ||
10天~ | 並聯夾層型 | 複動型 | - | - | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 無 | 複動 | 附扣環 | 中央孔 | ||
10天~ | 並聯夾層型 | 複動型 | 12 | 8 | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 有 | 複動 | 附扣環 | 中央孔 | ||
10天~ | 打開並聯型 | 複動型 | 8 | 12 | 6.5 | 6.5 | 0.3~0.5 | 4 | 有 | 複動 | 附扣環 | 中央孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策