(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

腳輪式固定座 (型號表)

CARRY MOUNT

腳輪式固定座

將防震安裝、移動、水平功能一體化的固定座。
【特長】
・可輕易完成設備的移動、固定。
・設備穩定性優異的構造。
・標準腳輪型本體有鋼板規格及不鏽鋼規格,輕巧且堅固。
・不鏽鋼規格具耐水性、耐藥品性,使用範圍廣泛。
・只要轉動水平螺栓或把手即可簡單調整水平。
【用途】
・對於須經常移動的設備或須變更配置時非堂方便。
・不鏽鋼規格構造不積水,可用於食品相關的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CM-60SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

 

防震安裝、移動、與調整水平,3種功能一體化的固定座Carry-MOUNT

小型化設計
將移動用腳輪或移動用滾珠與防震橡膠台整合而小型化。

容易移動、固定
機器的移動、固定很容易,用於經常移動的機器或變更配置時很方便。

具有穩定性
腳輪標準型與滾珠型其防震橡膠台的設置面大,因此機器的穩定性優異。
此外腳輪S型在安裝時以橡膠台為中心,是穩定的構造,穩定性優異。

輕量且用途廣泛
腳輪標準型的本體有鋼板規格與不鏽鋼規格兩種,都很輕且牢固。選擇不鏽鋼規格可使用於耐水性、耐藥品性等廣泛用途。此外,不鏽鋼規格構造不會積水,因此也可使用於食品相關的機器等。

調節水平簡單
腳輪型只要旋轉水平螺栓,而滾珠型只要旋轉把手,即可輕鬆且正確地完成。

低成本
合理的小型化設計使成本降低。特別是腳輪S型在構造上下工夫,成功地大幅降低成本,使成本更低。

腳輪標準型(鋼板規格、不鏽鋼規格)
本體有鋼板規格與不鏽鋼規格兩種,都很輕且牢固。
不鏽鋼規格具有耐水性、耐藥品性。是不會積水的構造,也可使用於食品相關的機器等

腳輪S型(鋼板規格)
安裝時以橡膠台為中心,是穩定的構造,因此穩定性優異。

滾珠型(鑄鐵規格)
防震橡膠台的設置面大,因此機器的穩定性優異。

CM-60 / CM-60SUS尺寸圖

CM-60 / CM-60SUS尺寸圖

CM-100 / CM-100SUS尺寸圖

CM-100 / CM-100SUS尺寸圖

CM-200C尺寸圖

CM-200C尺寸圖

型號常用最大負載量
CM-60590N
CM-60SUS
CM-100980N
CM-100SUS
CM-200C2000N
 名稱材質
鋼板規格不鏽鋼規格
1安裝板鋼板製鍍鋅
(鋼製滾珠)
不鏽鋼製光澤加工
(SUS440C淬火滾珠)
2擠型架鋼板製鍍鋅不鏽鋼製光澤加工
3車輪6尼龍。CM-200C
內有乾軸承
6尼龍
4防震橡膠台耐油性橡膠耐油性橡膠
5水平調整螺栓鋼製鍍鋅不鏽鋼製

不鏽鋼規格產品在型號末尾用SUS表示。※()尺寸為不鏽鋼規格

CM-60S尺寸圖

CM-60S尺寸圖

CM-100S尺寸圖

CM-100S尺寸圖

型號常用最大負載量
CM-60S590N
CM-100S980N
 名稱材質
1安裝板鋼板製鍍鋅(鋼製滾珠)
2擠型架鋼板製鍍鋅
3車輪6尼龍
4橡膠台耐油性橡膠
5鎖定螺帽鋼製鍍鋅
6水平調整螺栓鋼製鍍鋅
滾珠型尺寸圖

滾珠型尺寸圖

型號H1H2D1D2D3dl1l2h1h2
CM-20058701008044M1267927.512
CM-600657914012054M16721027.514
型號常用最大負載量
CM-2002000N
CM-6005900N
 名稱材質
1把手鑄鐵製烤漆塗裝
2襯套座鑄鐵製烤漆塗裝
3移動用滾珠鋼製
4防震橡膠台耐油性橡膠
5安裝螺栓鋼製鍍鋅

滾珠型尺寸圖

開發秘辛

 

在腳輪上追加防震功能,除了行走功能外,又附加固定時的防震功能,使商品性能提高。

型號
CM-60SUS
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺桿直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
框架材質 移動方法
15天~ 平板式活動 / 附調整墊7935.01~80.0059尼龍不鏽鋼圓孔(雙孔)80-60100-5026商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器 / 工場設備65不鏽鋼腳輪

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

剎車 車輪特性

腳輪式固定座的型號CM-60SUS頁面。
記載關於型號CM-60SUS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CM-100
CM-100S
CM-100SUS
CM-200
CM-200C
CM-60
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 金屬零件材質 安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
板長度 L
(mm)
板寬度 W
(mm)
螺桿直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
用途 旋轉半徑
(mm)
框架材質 移動方法
4天~ 附調整墊12080.01~140.0098尼龍圓孔7272100100-7530工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器93鋼板製鍍鋅腳輪
4天~ 附調整墊8480.01~140.0098尼龍圓孔7272100100-6030工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器76鋼板製鍍鋅腳輪
4天~ 附調整墊12080.01~140.0098尼龍不鏽鋼圓孔7272100100-7530工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器76不鏽鋼腳輪
4天~ 雙輪 / 附調整墊70140.01~220.00200鋼球-----M12--工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車-鑄鐵製烤漆滾珠
4天~ 平板式活動 / 雙輪 / 附調整墊128140.01~220.00200尼龍圓孔8080110110-7564工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器93鋼板製鍍鋅腳輪
4天~ 平板式活動 / 附調整墊8035.01~80.0059尼龍圓孔(雙孔)80-60100-5026工場設備 / 商業施設顯示器 / 物流、台車 / OA機器資料傳輸機器65鋼板製鍍鋅腳輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767