(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標準鏈輪 25A型

標準鏈輪 25A型

KANA標準鏈輪編號、齒數、形狀的種類豐富。

(i)請注意

  • 片山鏈條公司製鏈輪的底孔品數值低於型錄所記載的數值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
25A10
25A12
25A13
25A14
25A15
25A16
25A17
25A18
25A20
25A24
25A25
25A27
25A29
25A30
25A32
25A33
25A35
25A36
25A37
25A38
25A40
25A42
25A45
25A50
25A55
25A60
25A70
25A75
25A80
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
最小軸孔徑
(mm)
4天~ 1067
4天~ 1278
9天~ 1378
9天~ 1478
4天~ 1578
4天~ 16910
9天~ 17910
9天~ 18910
4天~ 20910
9天~ 24910
4天~ 25910
9天~ 27910
9天~ 29910
4天~ 30910
4天~ 321011
9天~ 331011
7天~ 351011
4天~ 361011
9天~ 371011
9天~ 381011
4天~ 401011
4天~ 421112
4天~ 451112
4天~ 501112
4天~ 551112
4天~ 601112
4天~ 701112
4天~ 751112
4天~ 801112

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 A形 鏈條 No. 25 列數 1
型式 底孔型 材質 鏈條型 標準
軸種類 標準底孔 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767