(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

梯形鏈條用鏈輪 SW48B

梯形鏈條用鏈輪 SW48B

間距4.8mm、SWP(硬鋼線)用梯形鏈條用鏈輪。
【特長】
・材質C3604B(快削黃銅棒)。
・齒數也備有10~30的系列產品。
【用途】
・各種OA設備、省力設備、輕機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

梯形鏈條用鏈輪的特長

梯形鏈條用鏈輪的外觀

梯形鏈條用鏈輪的外觀

B1型的尺寸圖

B1型的尺寸圖

  • 間距4.8mm、SWP(硬鋼線)用梯形鏈條用鏈輪。
  • 材質C3604B(快削黃銅棒),齒數為10~30的系列產品。

規格

產品記號
Catalogue Number
齒數
Number
of Teeth
z
基準圓
直徑
Reference
Diameter
d
外徑OutsideDiameter
da
齒底圓
直徑
Root
Diameter
df

Type
齒寬
Face
Width
b
孔徑
Bore
Diameter
dd(H8)

外徑
Hub
Diameter
dh

長度
Hub
Projection
lh
全長
Overall
Length
l
螺絲
Set Screw
重量
Weight
W(g)
Mls
SW48B 10+B-410φ15.5φ17.7φ14.5B12φ4φ11.5810M349.3
SW48B 10+B-510φ15.5φ17.7φ14.5B12φ5φ11.5810M348.7
SW48B 10+B10φ15.5φ17.7φ14.5B12φ6φ11.5810M448.0
SW48B 11+B11φ17φ19.2φ16B12φ6φ13810M4410.6
SW48B 12+B12φ18.5φ20.8φ17.5B12φ6φ14810M4412.7
SW48B 13+B13φ20.1φ22.4φ19.1B12φ6φ15810M4415.2
SW48B 14+B14φ21.6φ23.9φ20.6B12φ6φ17810M4419.3
SW48B 15+B15φ23.1φ25.5φ22.1B12φ6φ18810M4422.1
SW48B 16+B16φ24.6φ27φ23.6B12φ6φ19810M4425.5
SW48B 18+B18φ27.6φ30.1φ26.6B12φ6φ21810M4431.7
SW48B 20+B20φ30.7φ33.2φ29.7B12φ6φ23810M4438.4
SW48B 22+B22φ33.7φ36.3φ32.7B12φ6φ25810M4446.3
SW48B 24+B24φ36.8φ39.3φ35.8B12φ6φ2579M43.535.8
SW48B 26+B26φ39.8φ42.4φ38.8B12φ6φ2579M43.539.0
SW48B 28+B28φ42.9φ45.5φ41.9B12φ6φ2579M43.542.0
SW48B 30+B30φ45.9φ48.5φ44.9B12φ6φ2579M43.545.3

+附固定螺絲。

型號
SW48B10+B
SW48B10+B-4
SW48B15+B
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
4天~ 106
4天~ 104
4天~ 156

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 列數 1 型式 底孔型
材質 C3604B(快削黃銅棒) 軸種類 附止迴螺絲 表面處理
精度孔 H8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767