(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

FBN25B 成品孔鏈輪

FBN25B 成品孔鏈輪

軸孔完成品鏈輪。
【特長】
・標準鏈條25用。
・新JIS鍵槽規格。
・軸孔為H7公差,具新JIS規格的一般級平行鍵,施以公制粗螺紋加工,並已插入內六角孔固定螺絲。
・機械結構用碳素鋼。
・齒尖高頻淬火。
【用途】
・馬達、發動機的動力傳達、車輪驅動。
・輸送帶、電梯、堆高機升降。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FBN 成品孔鏈輪規格

FBN25B 成品孔鏈輪:相關圖像

FBN 成品孔鏈輪外觀

FBN25B 成品孔鏈輪:相關圖像

FBN 成品孔鏈輪外側尺寸(1)

FBN25B 成品孔鏈輪:相關圖像

FBN 成品孔鏈輪外側尺寸(2)

TYPE 齒數 φDH7 外徑
Do
節圓直徑
Dp
軸轂徑
BD
軸轂長
BL
a 重量
g
FBN
25B
16 10 12     36 32.55 25 15 6 60
17 10 12     38 34.56 25 15 6 70
18 10 12     40 36.57 25 15 6 70
19 10 12 15   42 38.58 28 15 6 80
20 10 12 15   44 40.59 28 15 6 80
21 10 12 15   46 42.61 28 15 6 90
22 12 15     48 44.62 30 15 6 100
23 12 15     50 46.63 30 15 6 110
24 12 15     52 48.65 30 15 6 120
25 12 15 16   54 50.66 35 15 6 140
26 12 15 16   56 52.68 35 15 6 140
27 12 15 16   58 54.70 35 15 6 150
28 12 15 16   60 56.71 35 15 6 150
30 12 15 16   64 60.75 35 15 6 160
32 15 16 18 20 68 64.78 40 20 8 200
34 15 16 18 20 72 68.82 40 20 8 210
35 15 16 18 20 74 70.84 40 20 8 210
36 15 16 18 20 76 72.86 40 20 8 220
38 15 16 18 20 80 76.90 40 20 8 260
40 15 16 18 20 84 80.93 40 20 8 270

鏈條:No.25
鏈條節距:(P) 6.35 mm
滾輪鏈節內寬度:(W) 3.18 mm
滾輪外徑:(Dr) 3.30 mm
齒寬:(T) 2.8 mm

FBN 成品孔鏈輪軸孔加工規格

φDH7 鍵槽
b×t2
固定
螺絲
M
10 3×1.4 4
12 4×1.8 5
14~17 5×2.3 6
18~20 6×2.8 6

軸孔加工規格

φDH7 鍵槽
b×t2
固定
螺絲
M
10 4×1.8 4

特別軸孔加工規格

型號
FBN25B16D10
FBN25B16D10K4
FBN25B16D12
FBN25B17D10
FBN25B17D10K4
FBN25B17D12
FBN25B18D10
FBN25B18D10K4
FBN25B18D12
FBN25B19D10
FBN25B19D10K4
FBN25B19D12
FBN25B20D10
FBN25B20D10K4
FBN25B20D12
FBN25B21D10
FBN25B21D10K4
FBN25B21D12
FBN25B22D12
FBN25B22D15
FBN25B23D12
FBN25B23D15
FBN25B24D12
FBN25B25D12
FBN25B25D15
FBN25B25D16
FBN25B26D12
FBN25B26D15
FBN25B26D16
FBN25B27D12
FBN25B27D15
FBN25B27D16
FBN25B28D12
FBN25B28D15
FBN25B28D16
FBN25B30D12
FBN25B30D15
FBN25B30D16
FBN25B32D15
FBN25B32D16
FBN25B32D18
FBN25B32D20
FBN25B34D15
FBN25B34D16
FBN25B34D18
FBN25B34D20
FBN25B35D16
FBN25B35D18
FBN25B35D20
FBN25B36D15
FBN25B36D16
FBN25B36D18
FBN25B36D20
FBN25B38D15
FBN25B38D16
FBN25B38D18
FBN25B38D20
FBN25B40D15
FBN25B40D16
FBN25B40D18
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
鍵槽寬 b
(mm)
4天~ 16103
4天~ 16104
4天~ 16124
4天~ 17103
4天~ 17104
4天~ 17124
8天~ 18103
4天~ 18104
4天~ 18124
4天~ 19103
4天~ 19104
4天~ 19124
9天~ 20103
7天~ 20104
4天~ 20124
4天~ 21103
7天~ 21104
4天~ 21124
4天~ 22124
4天~ 22155
4天~ 23124
4天~ 23155
4天~ 24124
4天~ 25124
4天~ 25155
9天~ 25165
7天~ 26124
9天~ 26155
9天~ 26165
9天~ 27124
9天~ 27155
9天~ 27165
4天~ 28124
7天~ 28155
9天~ 28165
9天~ 30124
4天~ 30155
9天~ 30165
4天~ 32155
9天~ 32165
4天~ 32186
4天~ 32206
9天~ 34155
9天~ 34165
9天~ 34186
9天~ 34206
9天~ 35165
9天~ 35186
9天~ 35206
9天~ 36155
9天~ 36165
9天~ 36186
9天~ 36206
9天~ 38155
9天~ 38165
9天~ 38186
9天~ 38206
9天~ 40155
9天~ 40165
4天~ 40186

Loading...

 

基本資訊

鏈輪形狀 B形 鏈條 No. 25 列數 1
型式 軸孔加工型 材質 鏈條型 標準
軸種類 軸孔已加工 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767