(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

30V 附屏蔽訊號線

30V 附屏蔽訊號線

30V 使用符合ULAWM20276規格電纜線,已完成融接加工的壓接連結器用附屏蔽訊號線。

  • 絞線
  • 雙絞線
  • 30V

●雙絞式屏蔽電纜線的兩端,和扁平線一樣,做了扁平線加工(1.27mm間距),壓接型的連結器容易加工。
●利用30V額定的細徑電纜線,融接加工電纜線。電流特性請確認電纜線規格。

・型號以對數表記,1對(1P)為2芯。(例如5P的話,融接部為10芯)
・接地記號的「2E」,只能選在兩端壓接時。
・訂購時,請注意指定長度與數量不要混淆了。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
型號融接間距/形狀AWG尺寸對數指定長度接地記號
FNA20276
UL style20276
單層屏蔽
1.27FN
單端融接


1.27FF
兩端融接
285P1

49

(0.2m
單位)
0E
兩端無接地

1E
CON1有接地

2E
兩端有接地
只能選※1.27FF
 
8P
13P
17P
20P
25P
FNA28WSH
UL style20276
兩層屏蔽
3P
10P
15P
18P
25P

規格概要

30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
泛用型 公端 母端
EMI對策型 公端 母端

30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
30V シールド付信号用ケーブル:関連画像
型號
FNA20276-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA20276-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA20276-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
對數 完成外徑
(mm)
接地記號
(_)
5天~ 1 ~ 495P5.1CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 498P5.5CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4913P6.7CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4917P7.2CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4920P7.6CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4925P8.1CON1有接地 / 兩端有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 495P5.1CON1有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 498P5.5CON1有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4913P6.7CON1有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4917P7.2CON1有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4920P7.6CON1有接地 / 兩端無接地
5天~ 1 ~ 4925P8.1CON1有接地 / 兩端無接地

Loading...

  1. 1

基本資訊

導體截面積(mm2) 0.08 AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 30V
屏蔽 代表規格 UL 護套(外層)顏色 深藍色
護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC 電源、訊號 訊號用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767