(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

編織軟管(UL・CSA規格)

編織軟管(UL・CSA規格)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

取得UL規格認證聚酯編織軟管

  • UL
  • CSA

●取得UL、CSA認證的難燃型編織網管。

・因生產條件的關係,商品上可能會有接縫。敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

編組チューブ(UL・CSA規格):関連画像

■全長10m
型式全長
(m)
SE12P-1010
SE25P-10
SE50P-10
SE75P-10
SE125P-10
SE150P-10


■全長61〜304.8m
型式全長
(m)
SE12P-MRO304.8
SE25P-MRO
SE50P-DRO152.4
SE75P-DRO
SE125P-TRO61.0
SE150P-TRO

■全長15.2〜61m
型式全長
(m)
SE12P-TRO61.0
SE25P-TRO
SE50P-CRO30.5
SE75P-CRO
SE125P-LRO15.2
SE150P-LRO

概要規格

規格
材質PET
海外認證規格UL規格(E116868)
使用溫度範圍−40℃〜+125℃
難燃性UL94HB
顏色
規格表
(mm)
型式縮小內徑φ擴大最大內徑φ重量(g/m)
SE12P3.22.46.43.3
SE25P6.43.29.56.7
SE50P12.76.419.112.0
SE75P19.112.731.816.1
SE125P31.819.138.124.0
SE150P38.125.457.230.7
型號
SE12P-10
SE12P-TRO
SE25P-10
SE25P-MRO
SE50P-10
SE75P-10
SE75P-CRO
SE75P-DRO
SE125P-10
SE125P-LRO
SE125P-TRO
SE150P-10
SE150P-TRO
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
內徑 φ
(mm)
全長
(m)
4天~ 102.42.4~6.410
4天~ -2.42.4~6.461
4天~ 103.23.2~9.510
9天~ -3.23.2~9.5304.8
4天~ 106.46.4~19.110
4天~ 1012.712.7~31.810
4天~ 1012.712.7~31.830.5
4天~ -12.712.7~31.8152.4
4天~ 1019.119.1~38.110
8天~ -19.119.1~38.115.2
4天~ -19.119.1~38.161
4天~ 1025.425.4~57.210
8天~ -25.425.4~57.261

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -40 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性 材質 聚對苯二甲酸丁二醇酯
使用溫度範圍(℃) -40~125 顏色 認證規格 UL規格(E116868)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767