(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

編織軟管(彩色)

編織軟管(彩色)

點擊圖片,放大顯示

除了黑色以外備有8色編織軟管

  • UL
  • CSA
  • 阻燃

●除了電力相關可使用的橘色、黑色以外,共有8種顏色供選擇。
●方便作為用途別的分線。
※因生產條件的關係,商品上可能會有接縫。敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

編組チューブ(カラー):関連画像
■彩色系列
型式全長
(m)
顏色
FL-95N(透明)
GY(灰)
BL(藍)
R(紅)
OR(橘)
G(綠)
Y(黃)
P(紫)
10
FL-125
10
FL-195
10
FL-255
10
■黑色系列
型式全長
(m)
顏色
FL-95BK(黑)
10
FL-125
10
FL-195
10
FL-255
10
FL-305
10
FL-355
10
FL-405
10
FL-455
10
FL-705
10
■規格表(mm)
型式縮小內徑φ擴大最大內徑φ重量(g/m)
FL-99229.2
FL-12123011.3
FL-19194017.1
FL-25256022.6
FL-30306530.8
FL-35358031.2
FL-404010036.2
FL-454512557.0
FL-706715058.3

概要規格

規格
材質聚脂纖維單纖絲
使用溫度範圍−75℃〜+125℃
海外規格認證UL(E347759)、CSA
顏色透明、灰、藍、紅、橘、綠、黄、紫、黑
型號
FL-9-5-BK
FL-9-5-BL
FL-9-5-G
FL-9-5-GY
FL-9-5-N
FL-9-5-OR
FL-9-5-P
FL-9-5-R
FL-9-5-Y
FL-9-10-BK
FL-9-10-BL
FL-9-10-G
FL-9-10-GY
FL-9-10-N
FL-9-10-OR
FL-9-10-P
FL-9-10-R
FL-9-10-Y
FL-12-5-BK
FL-12-5-BL
FL-12-5-G
FL-12-5-GY
FL-12-5-N
FL-12-5-OR
FL-12-5-P
FL-12-5-R
FL-12-5-Y
FL-12-10-BK
FL-12-10-BL
FL-12-10-G
FL-12-10-GY
FL-12-10-N
FL-12-10-OR
FL-12-10-P
FL-12-10-R
FL-12-10-Y
FL-19-5-BK
FL-19-5-BL
FL-19-5-G
FL-19-5-GY
FL-19-5-N
FL-19-5-OR
FL-19-5-P
FL-19-5-R
FL-19-5-Y
FL-19-10-BK
FL-19-10-BL
FL-19-10-G
FL-19-10-GY
FL-19-10-N
FL-19-10-OR
FL-19-10-P
FL-19-10-R
FL-19-10-Y
FL-25-5-BK
FL-25-5-BL
FL-25-5-G
FL-25-5-GY
FL-25-5-N
FL-25-5-OR
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
顏色 顏色 最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
全長
(m)
3天~ 1099265
7天~ 1099265
6天~ 1099265
6天~ 1099265
6天~ 109透明透明9265
3天~ 1099265
6天~ 1099265
3天~ 1099265
3天~ 1099265
6天~ 10992610
7天~ 10992610
6天~ 10992610
6天~ 10992610
6天~ 109透明透明92610
3天~ 10992610
6天~ 10992610
3天~ 10992610
3天~ 10992610
6天~ 101212305
6天~ 101212305
7天~ 101212305
3天~ 101212305
6天~ 1012透明透明12305
3天~ 101212305
7天~ 101212305
3天~ 101212305
3天~ 101212305
3天~ 1012123010
6天~ 1012123010
7天~ 1012123010
6天~ 1012123010
6天~ 1012透明透明123010
3天~ 1012123010
7天~ 1012123010
6天~ 1012123010
6天~ 1012123010
6天~ 101919405
6天~ 101919405
6天~ 101919405
6天~ 101919405
6天~ 1019透明透明19405
6天~ 101919405
6天~ 101919405
6天~ 101919405
6天~ 101919405
3天~ 1019194010
6天~ 1019194010
6天~ 1019194010
7天~ 1019194010
7天~ 1019透明透明194010
6天~ 1019194010
7天~ 1019194010
6天~ 1019194010
7天~ 1019194010
6天~ 102525605
6天~ 102525605
3天~ 102525605
6天~ 102525605
3天~ 1025透明透明25605
6天~ 102525605
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
顏色 顏色 最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
全長
(m)

Loading...

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -75 使用溫度(上限)(℃) 125
保護功能(耐環境性) 阻燃性 材質 聚酯單絲纖維 使用溫度範圍(℃) -75~125
認證規格 UL(E107055)、CSA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引