(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(阻燃・透明)【包裝數為10~20】

熱收縮軟管(阻燃・透明)

將游標移至圖檔即可放大

透明的阻燃性SUMITUBE A型熱收縮軟管。材質為軟質阻燃性PVC樹脂。

  • UL
  • 阻燃

●透明色的難燃性熱收縮套管。
●UL224規格認證資料E48762
●使用住友電工(Sumitomo electric fine polymer inc)的SUMITUBE V300。

・自然收縮材質在收縮前的內徑可能有偏大的情形。收縮後可縮小為規格表中的尺寸。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(難燃・透明):関連画像
1袋10・20支入
 
型式顏色袋內容量收縮前尺寸 (mm)收縮後尺寸 (mm)重量
(g/m)
內徑(最小値)壁厚(参考値)內徑(最小値)壁厚(最小値)
SMTV300-1.5-CUTPACK-500透明500mm
×20支
1.500.150.750.331.67
SMTV300-2-CUTPACK-5002.001.002.02
SMTV300-3-CUTPACK-5003.001.502.89
SMTV300-4-CUTPACK-5004.002.003.58
SMTV300-5-CUTPACK-5005.002.500.445.51
SMTV300-6-CUTPACK-5006.003.006.67
SMTV300-8-CUTPACK-5008.004.008.54
SMTV300-10-CUTPACK-50010.000.205.000.5613.37
SMTV300-12-CUTPACK-500500mm
×10本
12.006.0015.71
SMTV300-16-CUTPACK-50016.000.258.000.6925.62
SMTV300-20-CUTPACK-50020.0010.000.7734.82
*自然收縮材質在收縮前的內徑可能偏大約30%。收縮後的內徑可縮小為上記尺寸。

概要規格

特性
特性項目特性値代表値*1
機械特性拉力強度(老化前)10.4MPa以上27.7MPa
拉力強度(老化後)136℃×7日、7.3MPa以上29.0MPa
拉伸(老化前)100%以上340%
拉伸(老化後)136℃×7日、100%以上320%
加熱變形率131℃×1小時、35%以下27%
熱衝撃180℃×4小時、無裂痕合格
低溫彎曲−30℃×1小時、無裂痕合格
電氣特性耐電壓(老化前)AC2.5kV×60秒、無破壞合格
耐電壓(老化後)136℃×7天、AC2.5kV×60秒、無破壞合格
絕緣耐壞電壓(老化前)AC2.5kV以上17.5kV
絕緣耐壞電壓(老化後)136℃×7天、残率50%以上且達AC2.5kV以上合格
體積抵抗率1.0×1012Ω・cm以上5.3×1012Ω・cm
化學特性銅腐食性濕度95%、溫度23℃的環境放置24小時後
136℃×7天、無腐食
合格
銅安定性濕度95%、溫度23℃的環境放置24小時
136℃×7天、拉伸100%以上
300%
燃燒性難燃、VW-1合格合格
*1:非保證值。
基本特性
材質軟質難燃性PVC樹脂
收縮完成溫度160℃以上
收縮率內徑收縮率: 50%以上
長度變化率: −30%以上
可連續使用溫度−30〜105℃
額定電壓
300V
UL規格UL224/ E48762, VW-1
CSA規格
型號
SMTV300-1.5-CUTPACK-500
SMTV300-2-CUTPACK-500
SMTV300-3-CUTPACK-500
SMTV300-4-CUTPACK-500
SMTV300-5-CUTPACK-500
SMTV300-6-CUTPACK-500
SMTV300-8-CUTPACK-500
SMTV300-10-CUTPACK-500
SMTV300-12-CUTPACK-500
SMTV300-20-CUTPACK-500
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)
壁厚(收縮後)
(mm)

包裝數為20

4天~ 1.50.330.75200.15

包裝數為20

4天~ 20.331200.15

包裝數為20

4天~ 30.331.5200.15

包裝數為20

4天~ 40.332200.15

包裝數為20

4天~ 50.442.5200.15

包裝數為20

4天~ 60.443200.15

包裝數為20

4天~ 80.444200.15

包裝數為20

4天~ 100.565200.2

包裝數為10

4天~ 120.566100.2

包裝數為10

4天~ 200.7710100.25
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)
壁厚(收縮後)
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 其他 顏色 透明
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 500
代表規格 UL 材質 軟質阻燃性PVC樹脂 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -30
連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引