(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

襯套軟管(熱收縮型)【包裝數為10】

襯套軟管(熱收縮型)

【特長】
・用於消除插頭或電線連結器本體的電線孔與電線間的間隙,或防範故障的襯套軟管。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BT15-2
BT20-2
BT25-2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
軟管長度
(mm)
襯套軟管(熱收縮型)適用電線加工外徑(φ)

包裝數為10

4天~ 15508~14mm

包裝數為10

4天~ 206011~19mm

包裝數為10

4天~ 257013~24mm

Loading...

  1. 1

基本資訊

厚壁(收縮後)(mm) 2 收縮率 未滿2:1 材質 乙丙橡膠
包裝數量(個) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767