(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(阻燃)【包裝數為1~5】

熱收縮軟管(阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

不會產生環境有害物質的特定氯氣,SUMITUBE F(Z)型熱收縮軟管。

  • UL
  • 阻燃

●收縮前內徑、φ2.0mm〜φ21.2mm,備有多種尺寸。
●UL224規格認定檔案No.E48762
●不產生環境有害物質的特定氯氣。
●使用住友電工(Sumitomo electric fine polymer inc)的SUMITUBE F(Z)。

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱収縮チューブ(難燃):関連画像
■規格表
型式尺寸
入數
顏色全長收縮前尺寸
(mm)
收縮後尺寸
(mm)
重量
(g/m)
內徑壁厚內徑(最大値)壁厚
SMTFZ1.55P
(5支入)
1m2.00±0.300.200.750.361.7
22.50±0.301.000.442.4
33.50±0.300.251.503.4
44.50±0.302.004.2
55.40±0.302.500.566.8
66.40±0.403.007.8
88.40±0.404.0010.0
1010.40±0.405.0011.7
1212.40±0.406.0014.7
1414.50±0.400.307.000.6922.1
1616.80±0.508.0024.9
1818.70±0.500.359.000.7731.0
2021.20±0.6010.0031.7
■全長1m×5支一袋 
1袋5支入
(注)訂購總數會裝成1袋出貨。
(例)訂購5袋時,以25支1袋出貨。
型式尺寸
入裝數
長度
SMTFZ1.55P
(5支入) 
1m
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
■全長50m(巻)
型式尺寸全長(m)
SMTFZ1450
16
18

概要規格

基本特性
材質電子線交聯軟質聚烯烴樹脂
收縮溫度100℃以上
收縮率內徑收縮率50%以上
長度變化率−15%以上
可連續使用溫度−55℃〜+105℃
性能
特性項目特性値實測値*
機械特性拉力強度(老化前)10.4MPa{1.05kg/mm2}以上12.2MPa{1.96kg/mm2}
拉伸(老化前)200%以上330%
熱衝撃250℃×4小時、無裂痕合格
低溫彎曲−30℃×1小時、無裂痕合格
電氣特性耐電壓(老化前)AC2.5kV×60秒、無破壞合格
耐電壓(老化後)136℃×7日、AC2.5kV×60秒、無破壞合格
絕緣破壞電壓(老化前)AC2.5kV以上24.2kV
絕緣破壞電壓(老化後)136℃×7天、殘率50%以上且AC2.5kV以上合格
體積抵抗率1014Ω・cm以上4.5×1015Ω・cm
化學特性銅腐食性
濕度95%、溫度23℃的狀態下放置24小時後
136℃×7日、無腐食
合格
銅安定性
濕度95%、溫度23℃狀態下放置24小時後
136℃×7日、拉伸達100%以上
290%
燃燒性難燃、VW-1合格合格
*非保證值
型號
SMTFZ-1.5-5P
SMTFZ-2-5P
SMTFZ-3-5P
SMTFZ-4-5P
SMTFZ-5-5P
SMTFZ-6-5P
SMTFZ-8-5P
SMTFZ-10-5P
SMTFZ-12-5P
SMTFZ-14-5P
SMTFZ-14-50
SMTFZ-16-5P
SMTFZ-16-50
SMTFZ-18-50
SMTFZ-20-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
軟管長度
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)
包裝數量
(條)

包裝數為5

4天~ -20.3610000.755

包裝數為5

4天~ -2.50.44100015

包裝數為5

4天~ -3.50.4410001.55

包裝數為5

4天~ -4.50.44100025

包裝數為5

4天~ -5.40.5610002.55

包裝數為5

4天~ -6.40.56100035

包裝數為5

4天~ -8.40.56100045

包裝數為5

4天~ -10.40.56100055

包裝數為5

4天~ -12.40.56100065

包裝數為5

4天~ -14.50.69100075
4天~ -14.50.695000071

包裝數為5

4天~ -16.80.69100085
8天~ 1016.80.695000081
4天~ -18.70.775000091

包裝數為5

4天~ -21.20.771000105

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 代表規格 UL
連續使用溫度範圍(Min)(℃) -55 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 105

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767