音頻微型插頭延長用電纜線(φ3.5mm立體聲微型插頭)
規格表
概要規格
![オーディオミニプラグ延長用ケーブル (φ3.5mmステレオミニプラグ):関連画像](//tw.misumi-ec.com/linked/item/10500072940/img/EMSOD.gif)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 長度 (m) |
---|
| |
4天~
| 10 | 1.5 |
| |
4天~
| 10 | 3 |
| |
4天~
| 10 | 5 |
Loading...
基本資訊
用途 |
音頻
|
端子形狀 |
3.5φ微型插頭
|
電纜線種類 |
延長
|
CN1 |
3.5Φ立體聲微型插頭公端 |
CN2 |
3.5Φ立體聲微型插頭母端 |
- 【規格有所變更】連結器的形狀從六角型改為圓型。敬請多加注意。
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策