(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U

AV CABLE

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U

對應全規格高畫質(1080P),附鐵氧體磁芯高速HDMI傳輸線5m。
【特長】
・以1條傳輸線即可傳送影像、聲音與網路訊號。
・附鐵氧體磁芯,在吸收高頻雜訊的效果上相當優異。
・線材採用純度99.996%的OFC(無氧銅),可抑制音質劣化。
・採用鍍24金插頭。降低接觸電阻、減輕因時間變化造成生鏽並防止畫質、音質劣化。
・使用幾乎不含鉛元素此土壤或地下水等環境污染源的無鉛焊錫。
・W20×D25×H11mm(樹脂護蓋部),讓設備背面變整齊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KM-HD20-50FCK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 詳情

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U:相關圖像

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 包裝示意圖

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U:相關圖像

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 示意圖

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U:相關圖像

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 詳情示意圖

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 特長

  • 連接DVD、硬碟、藍光光碟錄放影機、電腦本體等與高畫質電視、液晶螢幕、投影機等設備。
  • 對應HDMI乙太網通道(HEC)。可將對應的設備以乙太網連接。(※1)
  • 對應音訊回傳通道(ARC),可將聲音訊號從電視傳送到AV放大器等設備。(※1)
  • 對應4K2K[4096×2160(24p)、3840×2160(30p)]的高畫質影像。(※1)
  • 支援3D FULL HD(1080p×雙畫面顯示)影像。(※1)
  • 對應1080p全規格高畫質影像訊號。(※1)
  • 對應高音質數位聲音訊號(多聲道環繞)。(※1)
  • 自電纜線中心起實施「鋁屏蔽(TMDS用雙絞電纜線)→鋁屏蔽→高密度編織屏蔽」3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
  • ※1 需要對應各功能的設備。

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 規格

  • 顏色:黑
  • 電纜線長度:5m
  • 電纜線直徑:6.5mm
  • 連結器形狀:HDMI插頭 - HDMI插頭(HDMI Type-A 連結器 公端 - HDMI Type-A連結器公端)
  • HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(版本1.4、CAT2 認證)
  • 電纜線規格:UL20276

高速HDMI傳輸線(5m、黑) 對應機種

  • 對應機種:DVD、硬碟、藍光光碟錄放影機、AV放大器、電腦本體、遊戲機、攝像機、電視、螢幕、投影機等
  • ※配備HDMI端子(HDMI Type-A 母端)的設備。
型號
KM-HD20-50FCK
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

高速HDMI傳輸線(5m、黑) PSC-11U的型號KM-HD20-50FCK頁面。
記載關於型號KM-HD20-50FCK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767