(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐環境性出色的D3100/D3200兼用連接器。每包100個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | TYPE | 適合電線範圍 | 絕緣被覆外徑(mm) | 適用壓接工具 模具 | 重量(g) | |
AWG | 截面積(mm2) | |||||
175287-2 | 公接頭 (插針) | 28〜24 | 0.08〜0.2 | 0.8〜1.4 | 90682-2 | 0.21 |
175288-2 | 24〜20 | 0.2〜0.5 | AWG24:1.2〜1.6/AWG22〜20:1.7〜2.6 | 90683-2 | 0.22 | |
175289-2 | 18〜16 | 0.5〜1.25 | 1.8〜2.8 | 90684-2 | 0.23 | |
175216-2 | 母接頭 (插孔) | 28〜24 | 0.08〜0.2 | 0.8〜1.4 | 90682-2 | 0.22 |
175217-2 | 24〜20 | 0.2〜0.5 | AWG24:1.2〜1.6/AWG22〜20:1.7〜2.6 | 90683-2 | 0.23 | |
175218-2 | 18〜16 | 0.5〜1.25 | 1.8〜2.8 | 90684-2 | 0.24 |
Loading...
Dynamic・DK
特長
共通規格
採用防翹曲機構
公端(插銷)連結器(包含基板用)和母端(插座)連結器皆設有溝槽(凹凸),因為可互相組合,能有效防止翹曲。此外,公端(插銷)連結器和母端(插座)連結器在充分插入、與外殼間喀答的鎖定聲消失後接觸到連接器,是相當安全的設計。鍍膜 | 接點壓力類型 | 接點壓力 | 用途 | 插拔次數 |
---|---|---|---|---|
金 | 標準接點壓力 | 150g左右 | 訊號、電源用,用於多芯、插拔次數多的電路 | 500次 |
高接點壓力 | 250g左右 | 用於訊號、電源、馬達用等振動多的應用程式 | 500次 | |
錫 | 高接點壓力 | 400g左右 | 訊號、電源用,用於插拔次數少的電路 | 100次 |
鍍膜種類和電氣容許範圍
鍍金 | 不確定區域 | 鍍錫 | 無鍍膜(參考) | |
---|---|---|---|---|
電壓 | 3V以下 | 3~30V | 30~100V | 100V以上 |
電流 | 1A以下 | 1〜10A | 1〜10A | 0.1A以上 |
輕鬆插入、拔取
共通規格(3100系列、3200系列)
材質/加工
插入連結器時只要壓下連結器就可簡單進行,因為會發出確實的鎖定聲,且設有嵌合確認線,所以可從兩方面進行嵌合的確認。另外,拔取時只要扣住外殼兩側的2個鎖定拉桿即可簡單拔取。種類 | 材質 | 加工 |
---|---|---|
母端連接器 | 銅合金 | 鍍光澤錫及基材鎳鍍金 |
公端連接器 | ||
外殼 | UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯(PBT)、PPS(SMT型)、黑色 |
適用電線尺寸
AWG | 導體截面積(mm2) | |
---|---|---|
尺寸 | 28〜16 | 0.08〜1.25 |
規格
項目 | D3100系列 | D3200系列 |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V以下 | AC/DC600V以下 |
額定電流* | 1芯:12A | |
3芯:15A | ||
6芯:10A | ||
16芯:8A | ||
(使用AWG16電線時) | ||
耐電壓 | AC1500V/1分鐘 | AC2200V/1分鐘 |
接觸電阻 | 10mΩ以下 | |
使用溫度範圍 | −55℃〜+105℃s | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
插拔力(1芯單位) | 插入500g以下,拔除:30g以上 | |
連接器保持力 | 49N以上 | |
溫度上升(額定時) | 30℃以下 | |
耐久性 | 插拔500次(100mm/分)後接觸電阻10mΩ以下 |
額定
規格/系列 | 3100系列(3.81mm間距) | 3200系列(5.08mm間距) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 | 額定電流 | 額定溫度 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMP規格 108-5349 | 250V | (參閱下表) | -55℃ 〜 +105℃ | 600V (連結器單體時) | (參閱下表) | -55℃ 〜 +105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL File No.E28476 (Recognized Component) | 依使用機器的要求 條件 來決定 | 依使用機器的要求 條件 來決定 | — | 依使用機器的要求 條件 來決定 | 依使用機器的要求 條件 來決定 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA Report No. LR7189 | 250V | 8A,MAX | — | 250V | 8A,MAX | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV Licence No. R9151488 (VDE0627) IP保護,IP-00 過電壓分類(II) 重複插入 拔取次數50次 | 250V |
| -20℃ 〜 +105℃ | 500V |
| -20℃ 〜 +105℃ |
共通規格(5200系列)
規格
額定電壓 | AC/DC 630V |
---|---|
額定電流 | max 30A(參閱表A) |
耐電壓 | AC3000V(1分鐘) |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
接觸電阻 | 2mΩ以下 |
適用電線範圍 | AWG16〜10(1.23〜5.50mm2) |
適用電線絕緣外皮外徑 | 3.0〜5.2mm |
使用溫度範圍 | -55〜+105℃ |
適用板厚 | 1.6〜2.4mm±0.1 |
使用電線尺寸(AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
電流(安培) | 30 | 25 | 19 | 16 |
材質/加工
種類 | 材質 | 加工 |
---|---|---|
母端連接器 | 銅合金 | 基材鎳鍍金 及基材鎳鍍銀 |
公端連接器 | ||
外殼 | UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯(PBT)黑色 |
【互換表】
3100系列 | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
3200系列 | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
5200系列 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
5200連接器 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
3100/3200共通連接器 | |
---|---|
D3100/D3200 | DK3100/DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Dynamic | 用途 | 電纜線對電纜線 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策