(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具

尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應各種系列・尺寸的模具商品系列



●安裝於專用壓著工具本體,進行連接器壓著的更換用模具。

・模具不可用於壓著各自適用連接器以外的產品。
・模具是以上下用為1組供應。
・模具安裝型的工具並無校正功能。
・各模具附有模具固定插銷與模具固定螺絲。
・模具無法單獨使用,請另外購買壓著工具本體。

(i)請注意

  • 停止販售通知:90574-2 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具:相關圖像
型號適用連結器與適用連接器適用電線
連結器連接器連接器類型AWG尺寸導體截面積mm2外皮外徑(φmm)
90682-2動態連結器
D3100、D3200


尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具:相關圖像



D3100插頭外殼
D3100插座外殼
D3200插頭外殼
D3200插座外殼
175287-2公端(pin)28〜240.08〜0.20.8〜1.4
175216-2母端(插座)
90683-2175288-2公端(pin)24〜200.2〜0.5AGW24:1.2〜1.6
AGW22〜20:1.7〜2.6
175217-2母端(插座)
90684-2175289-2公端(pin)18〜160.5〜1.251.8〜2.8
175218-2母端(插座)
90575-2Commercial MATE-N-LOK


尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具:相關圖像


插座外殼
板裝用插座外殼
插頭外殼
60620-1公端(pin)20〜140.5〜2.272.0〜3.3
60619-1母端(插座)
90758-2Mini-Universal MATE-N-LOK





尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具:相關圖像




插頭外殼
插座外殼
板裝用插座外殼
170363-1公端(pin)26〜220.12〜0.351.2〜1.8
170365-1母端(插座)
90759-2170364-1公端(pin)22〜18
(22×2個可)
0.3〜0.89
(0.3〜0.35×2個可)
1.5〜2.4
(2個最大3.4)
170366-1母端(插座)
90760-2171638-1公端(pin)20〜16
(20×2個可)
0.5〜1.3
(0.5×2個可)
2〜3.2
(2.4×2個可)
171639-1母端(插座)
90547-2Universal MATE-N-LOK



尼龍連結器專用壓著工具 更換用模具:相關圖像



插座外殼
插頭外殼
350552-1公端(pin)20〜140.5〜2.273.3〜5.08
350551-1母端(插座)
90548-2350690-1公端(pin)24〜180.2〜0.891.02〜2.54
350689-1母端(插座)

販售:三住/製造商:TE(舊稱:Tyco Electronics)

概要規格

※模具安裝用本體記載於前頁。
型號
90682-2
90683-2
90684-2
90758-2
90759-2
90760-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用類型
4天~ 更換用模具 動態連結器(3100/3200系列)
4天~ 更換用模具 動態連結器(3100/3200系列)
4天~ 更換用模具 動態連結器(3100/3200系列)
4天~ 更換用模具 Mini-Universal MATE-N-LOK連結器
4天~ 更換用模具 Mini-Universal MATE-N-LOK連結器
4天~ 更換用模具 Mini-Universal MATE-N-LOK連結器

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 壓著工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767