(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍連結器專用壓著工具 本體

連結器專用工具

尼龍連結器專用壓著工具 本體

因可安裝各系列模具,只要交換模具即可壓著電線的手動壓著工具本體。



●只要更換模具便可壓著電線的手動壓著專用工具。
●不再像過去必須為不同連接器各自準備工具,非常便利。
●只要更換模具,即可為下列三住販售產品進行壓著。
動態連結器D3100/D3200系列
Commercial MATE-N-LOK連結器
Mini-Universal MATE-N-LOK連結器
Universal MATE-N-LOK連結器

產品生產線上建議使用各種專用工具。
模具安裝型的工具並無校正功能。
・壓著次數的參考值為5000次以下。另外,本工具為無法修理的產品。敬請見諒。
・專用壓著工具本體並未附模具,請確認適用壓著模具後另行訂購。

・該工具於試作或保養作業時,具有更換模具型工具的便利性。
・未附模具固定螺絲與模具固定插銷。

・壓著後請確認端子是否為垂直,向上或向下有無變形。需要調整時,請鬆開固定定位器組件的連接器支撐架的螺絲。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

350940-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

尼龍連結器專用壓著工具 本體:相關圖像
型式
350940-1
販售:三住/製造商:TE(舊稱:Tyco Electronics)

概要規格

尼龍連結器專用壓著工具 本體:相關圖像
製造商型式:354940−1
型號
350940-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 壓著工具本體 適用類型 壓著工具本體 產品分類 壓著工具

尼龍連結器專用壓著工具 本體的型號350940-1頁面。
記載關於型號350940-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767