(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NR連結器 直型・中繼・板裝型(單壓鎖定型)

NR連結器 直型・中繼・板裝型(單壓鎖定型)

附七星化學研究所NR連結器線束 採用單壓鎖定式,有助於減少現場配線作業的工時,具有優越的作業性

  • 電源用
  • 訊號用
  • 機器人
  • 箱間連接
  • 單壓鎖定
  • 三住原創

牢固的單鍵鎖定式,作業性佳
●NJC系列的單鍵鎖定型附連接器電線。
 操作現場裝拆簡單且便利。

・直型插頭間無法互相嵌合。中繼用時,直型插頭請與中繼用或板裝插座成組使用。
・屏蔽從連接器内連接。
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (單鍵鎖定式TYPE):関連画像
 

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像
 
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像
連接器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖
(單位:mm)
外殼
規格
芯數電線TYPE單位長
(m)
單側附直型連接器型
CNR

七星科學研究所連接器
PF
(母端・平型)
PM
(公端・平型)
ADF
(母端中繼・平型)
ADM
(公端中繼・平型)
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像202NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像0.2

50


指定
單位
0.1m
3
4
5
7
12
244
10
16
PFT
(母端・標識軟管)
PMT
(公端・標識軟管)
ADFT
(母端中繼・標識軟管)
ADMT
(公端中繼・標識軟管)
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像202
3
4
5
7
12
244
10
16
RF
(母端板裝・平型)
RM
(公端板裝・平型)
RFT
(母端板裝・標識軟管)
RMT
(公端板裝・標識軟管)
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像202
3
4
5
7
12
244
10
16
PFPF
(母端・母端)
PFPM
(母端・公端)
PMPM
(公端・公端)
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像202
3
4
5
7
12
244
10
16
附中繼連接器型
ADFPF
(母端中繼・母端)
ADFPM
(母端中繼・公端)
ADMPF
(公端中繼・母端)
ADMPM
(公端中繼・公端)
NR連接器 直通型・中繼・パネル取付TYPE (ワンタッチロック式TYPE):関連画像202
3
4
5
7
12
244
10
16

概要規格

NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
 
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像 NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像 NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像 NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像 NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
NRコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ):関連画像
型號
CNR-ADF-20-2-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-2-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-2-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-2-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-3-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-3-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-3-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-3-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-4-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-4-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-4-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-4-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-5-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-5-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-5-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-5-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-7-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-7-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-7-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-7-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-12-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-12-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-12-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-20-12-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-4-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-4-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-4-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-4-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-10-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-10-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-10-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-10-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-16-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-16-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-16-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADF-24-16-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-2-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-2-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-2-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-2-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-3-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-3-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-3-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-3-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-4-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-4-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-4-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-4-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-5-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-5-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-5-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-5-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-7-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-7-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-7-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-7-D-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-12-A-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-12-B-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-12-C-[0.2-50/0.1]
CNR-ADFPF-20-12-D-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
外殼尺寸 屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 耐繞曲 電纜線類型 指定長度
(m)
特長
6天~ 母端中繼直型平型[2] 23002014A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[2] 215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[2] 215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[2] 230020UL深藍14耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[3] 33002014A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[3] 315020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[3] 315020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[3] 330020UL深藍14耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型43002016A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型415020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型415020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型430020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[5] 53002016A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[5] 515020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[5] 515020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[5] 530020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[7] 73002016A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[7] 715020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[7] 715020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[7] 730020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型123002020A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1230020UL深藍20耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型43002414A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型415024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型415024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型430024UL深藍14耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型103002416A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1015024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1015024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型1030024UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[16] 163002420A0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[16] 1615024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[16] 1615024單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型平型[16] 1630024UL深藍20耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50-
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 23002014A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[2] 230020UL深藍14耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 33002014A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 315020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 315020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[3] 330020UL深藍14耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型43002016A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型415020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型415020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型430020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 53002016A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 515020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 515020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[5] 530020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 73002016A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 715020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 715020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型[7] 730020UL深藍16耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型12未滿1002020A0.2 ~ 50泛用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型1215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟B0.2 ~ 50固定訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型1215020單重UL深藍21耐油繞曲/柔軟C0.2 ~ 50可動訊號用電纜線
6天~ 母端中繼直型母端直型1230020UL深藍20耐油繞曲/柔軟D0.2 ~ 50可動電源用電纜線

Loading...

材料/表面處理

項目材料表面處理
外殼合成樹脂
絕緣體合成樹脂
端子銅合金鍍銀
密封墊合成橡膠
 

組合方法

基本資訊

連結器種類 NR 連結器製造商 Nanaboshi Electric 電纜線形狀

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767