(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

VCTF 符合PSE規範 乙烯絕緣電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

300V 泛用電源線

  • 電安法PSE
  • 絞線
  • 300V

300V 泛用電源線

・以0.3、0.5mm2於設備間配線的情況,額定電壓為100V未滿。
・下單、到貨後,無法再將「VCTF-A」、「VCTF-B」、「舊型式」等型式進行變更,請見諒。
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,故無法取消・退貨,請特別注意。


 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

 
型式顏色
識別
截面積(mm2芯數全長
或是
指定長度
VCTFA
Type
13色識別

B
Type
14色識別
0.321

100

(可指定以1m
為單位)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
0.540
型號
VCTF-A-0.3-2-1
VCTF-A-0.3-2-2
VCTF-A-0.3-2-3
VCTF-A-0.3-2-4
VCTF-A-0.3-2-5
VCTF-A-0.3-2-6
VCTF-A-0.3-2-7
VCTF-A-0.3-2-8
VCTF-A-0.3-2-9
VCTF-A-0.3-2-10
VCTF-A-0.3-2-11
VCTF-A-0.3-2-12
VCTF-A-0.3-2-13
VCTF-A-0.3-2-14
VCTF-A-0.3-2-15
VCTF-A-0.3-2-16
VCTF-A-0.3-2-17
VCTF-A-0.3-2-18
VCTF-A-0.3-2-19
VCTF-A-0.3-2-20
VCTF-A-0.3-2-21
VCTF-A-0.3-2-22
VCTF-A-0.3-2-23
VCTF-A-0.3-2-24
VCTF-A-0.3-2-25
VCTF-A-0.3-2-26
VCTF-A-0.3-2-27
VCTF-A-0.3-2-28
VCTF-A-0.3-2-29
VCTF-A-0.3-2-30
VCTF-A-0.3-2-31
VCTF-A-0.3-2-32
VCTF-A-0.3-2-33
VCTF-A-0.3-2-34
VCTF-A-0.3-2-35
VCTF-A-0.3-2-36
VCTF-A-0.3-2-37
VCTF-A-0.3-2-38
VCTF-A-0.3-2-39
VCTF-A-0.3-2-40
VCTF-A-0.3-2-41
VCTF-A-0.3-2-42
VCTF-A-0.3-2-43
VCTF-A-0.3-2-44
VCTF-A-0.3-2-45
VCTF-A-0.3-2-46
VCTF-A-0.3-2-47
VCTF-A-0.3-2-48
VCTF-A-0.3-2-49
VCTF-A-0.3-2-50
VCTF-A-0.3-2-51
VCTF-A-0.3-2-52
VCTF-A-0.3-2-53
VCTF-A-0.3-2-54
VCTF-A-0.3-2-55
VCTF-A-0.3-2-56
VCTF-A-0.3-2-57
VCTF-A-0.3-2-58
VCTF-A-0.3-2-59
VCTF-A-0.3-2-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
額定電壓 代表規格 分色識別
4天~ -10.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -20.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -30.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -40.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -50.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -60.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -70.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -80.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -90.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -100.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -110.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -120.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -130.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -140.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -150.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -160.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -170.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -180.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -190.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -200.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -210.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -220.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -230.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -240.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -250.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -260.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -270.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -280.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -290.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
4天~ -300.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -310.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -320.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -330.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -340.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -350.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -360.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -370.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -380.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -390.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -400.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -410.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -420.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -430.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -440.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -450.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -460.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -470.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -480.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -490.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -500.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -510.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -520.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -530.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -540.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -550.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -560.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -570.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -580.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -590.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色
5天~ -600.32224.6[弱電流電路用] 未滿100VPSE13色

Loading...

基本資訊

屏蔽 護套(外層)顏色 灰色 護套(外層)材料 PVC
絕緣體材料 PVC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767