• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

NAVCSB  UL規格 附屏蔽

NAVCSB  UL規格 附屏蔽

150V 低價格、小徑規格附屏蔽訊號線

  • VW-1
  • ULAWM
  • 耐油
  • 絞線
  • 單重屏蔽
  • 雙絞線
  • 細徑
  • 150V

150V 低價格・細徑規格的
訊號線

・ 請確認線芯識別表。
・AWG25的1.5P非雙絞線。
・本商品有對應「UL Traceability Program/Processed
Wire」。(c-UL未對應)
※電纜線類的庫存品為依據客戶指定的長度裁切出貨,
 故無法取消・退貨,請特別注意。
※由於製造商變更,顏色與柔軟度多少會有所不同。

・未取得電氣用品安全法認證。
・請注意,型式為AWG27的製品,其電線表記為AWG26。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NAVCSB-23-7P-1000

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
型式AWG
尺寸
對數
1P=2芯(1PS=2芯)
   全長   
NAVCSB234P1000m
7P
 

概要規格

NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像

 
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
NAVCSB  UL規格 シールド付:関連画像
型號
NAVCSB-23-7P-1000
型號數量折扣標準
出貨日
電源、訊號 其他特性
3天~ 訊號用柔軟性、抗雜訊性

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(m) 1000 導體截面積(mm2) 0.3 AWG尺寸(AWG) 23
對數 7P 完成外徑(mm) 8.7 額定電壓 150V
屏蔽 特性 耐油性 代表規格 UL
護套(外層)顏色 深藍色 護套(外層)材料 PVC 絕緣體材料 PVC

NAVCSB  UL規格 附屏蔽的型號NAVCSB-23-7P-1000頁面。
記載關於型號NAVCSB-23-7P-1000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767