(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Dsub連結器 EMI對策 金屬外罩

Dsub連結器 EMI對策 金屬外罩

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】日本壓著端子製造(JST)製造的金屬製外罩。是一般被廣泛使用的Dsub連結器用外罩,組裝簡單且堅固。表面經鍍鎳處理的軟鋼製外罩,與有屏蔽電纜線連接,可將EMI效果最佳化。箱型形狀可完全包覆連結器及電纜線的連接部分,針對雜訊可實現高水準的屏蔽效果。由於以螺帽將電纜線與外罩一同緊固,讓電纜線以高水準的支撐力被夾緊。

  • 省空間
  • EMI對策

●本商品為日本壓著端子(JST)製商品。
●廣泛被使用Dsub連結器外罩。
●表面經鍍鎳處理的軟鋼製外罩,與有屏蔽電纜線連接,可將EMI效果最佳化。
●箱型形狀可完全包覆連結器及電纜線連接的部份,針對雜訊可實現高遮蔽效果。
●螺帽保護蓋與電纜線一同緊固於外罩,電纜線將有高度的緊固力。
●使用沖壓軟鋼,小型輕量、強度佳。


・無法用於以下Dsub連結器。
EMI壓接Dsub(於此
高電流Dsub(於此
・無製造50芯(高密度78芯)用。

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式芯數
( )為高密度型
螺絲TYPE重量
g
MOQ
J-C9-2C9(15)M2.6短螺絲8.22
J-C15-2C15(26)12.32
J-C25-2C25(44)18.8
J-C37-2C37(62)30.8
J-C9-1C9(15)#4-40短螺絲8.62
J-C15-1C15(26)12.42
J-C25-1C25(44)18.8
J-C37-1C37(62)30.5

規格概要

Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:関連画像
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード:関連画像
材料・表面處理
項目材  料表面處理
短路棒A,B軟鋼底部鍍銅,表面鍍鎳
螺帽保護蓋玻璃纖維PBTUL94V-0、黒
E墊片不鏽鋼
緊固螺絲軟鋼底部鍍銅,表面鍍鎳
型號
J-C9-1C
J-C9-2C
J-C15-1C
J-C15-2C
J-C25-1C
J-C25-2C
J-C37-1C
J-C37-2C
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 螺絲型
4天~ 109 ~ 15#4-40短
4天~ 109 ~ 15M2.6短
當日可能 1015 ~ 26#4-40短
4天~ 1015 ~ 26M2.6短
當日可能 1025 ~ 44#4-40短
4天~ 1025 ~ 44M2.6短
4天~ 1037 ~ 62#4-40短
4天~ 1037 ~ 62M2.6短

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F Dsub
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767