(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Dsub連結器 壓接型/壓製連接器

Dsub連結器 壓接型/壓製連接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • FDE-9P05
  • FDE-9S05
  • FDE-9PF05

廣瀨電機製。由於是壓接型,可輕鬆結線,並透過安裝鬆緊扣發揮強力拉伸力。

  • 訊號用
  • 箱間連接
  • PLC
  • EMI對策
  • RS422
  • 壓接
  • 鍍金

●本商品為廣瀨電機製商品。
●被廣泛使用的壓接式Dsub連結器。
●連結器外殼經鍍鎳處理,與EMI對策型連結器對接,可發揮最佳的EMI効果。
●連結器後端有金屬製電線固定件,可有效抗拉拔。

額定電流額定電壓耐電壓(1分鐘)絕緣電阻(DC500V)接觸電阻使用溫度
1AAC200VAC650Vr.m.s1000MΩ以上25mΩ以下(DC0.1A)−20℃〜+80℃
適用電線尺寸:AWG28 0.08mm2


・連結器無附外殼及緊固金屬件,需另購。(此處
・連結器壓接,原則上需専用壓接工具。MISUMI亦有簡易型壓接工具,請確認(
此處)。
 壓接後,請確認壓接狀況後再開始使用。
・連接僅限用1.27mm間距的排線(
此處)或以排線狀熔接的圓形電纜線(此處)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト:関連画像
型號芯數TYPE重量
(g)
FDE-9P059公端
(插針)
8.9
FDA-15P051511.8
FDB-25P052517.4
FDC-37P053723.0
FDE-9PF059公端
(插針)
突起加工
7.6
FDA-15PF051510.5
FDB-25PF052515.9
FDC-37PF053722.8
FDE-9S059母端
(插孔)
8.1
FDA-15S051511.4
FDB-25S052517.1
FDC-37S053723.6

規格概要

Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト:関連画像
Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト:関連画像
材料、表面處理
項  目材  料表面處理
端子
(沖壓端子)
銅合金底層鍍鎳
表面鍍金
絕緣體聚對苯二甲酸丁二醇酯
樹脂
UL94V-0,黒
本體外殼軟鋼鍍鎳
型號
FDA-15P05
FDA-15PF05
FDA-15S05
FDB-25P05
FDB-25PF05
FDB-25S05
FDC-37P05
FDC-37PF05
FDC-37S05
FDE-9P05
FDE-9PF05
FDE-9S05
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 適用針、連接器 芯數 類型
當日可能 10D・E・F公端(插頭)15-
當日可能 -D・E・F公端(插頭)15凹坑加工型
當日可能 -D・E・F母端(插座)15-
當日可能 10D・E・F公端(插頭)25-
當日可能 -D・E・F公端(插頭)25凹坑加工型
當日可能 -D・E・F母端(插座)25-
當日可能 10D・E・F公端(插頭)37-
當日可能 -D・E・F公端(插頭)37凹坑加工型
當日可能 -D・E・F母端(插座)37-
當日可能 10D・E・F公端(插頭)9-
當日可能 -D・E・F公端(插頭)9凹坑加工型
當日可能 -D・E・F母端(插座)9-

Loading...

  1. 1

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器形狀 方型 D・E・F Dsub 用途 基板對電纜線
容許電流(A) 1 容許電壓(V) 200 電線連接方法 壓接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 耐電壓(Vr.m.s) 650
裝卸方法 其他

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767