(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
日本航空電子工業(JAE)製。鋁製堅固且輕量的Dsub外罩。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 芯數 | 螺絲 TYPE | 重量 (g) |
DE-C4-J6 | 9(15) | M2.6 短螺絲 | 31.40 |
DA-C4-J10 | 15(26) | 41.60 | |
DB-C4-J11 | 25(44) | 56.00 | |
DC-C4-J12 | 37(62) | 63.40 | |
DD-C4-J13 | 50(78) | 82.10 | |
DE-C4-J6-S1 | 9(15) | #4-40 短螺絲 | 31.40 |
DA-C4-J10-S1 | 15(26) | 41.40 | |
DB-C4-J11-S1 | 25(44) | 54.50 | |
DC-C4-J12-S1 | 37(62) | 63.60 | |
DD-C4-J13-S1 | 50(78) | 83.60 | |
DE-C4-J6-F | 9(15) | M2.6 長螺絲 | 37.60 |
DA-C4-J10-F | 15(26) | 44.60 | |
DB-C4-J11-F | 25(44) | 61.60 | |
DC-C4-J12-F | 37(62) | 69.70 | |
DD-C4-J13-F | 50(78) | 89.40 | |
DE-C4-J6-F1 | 9(15) | #4-40 長螺絲 | 37.60 |
DA-C4-J10-F1 | 15(26) | 44.40 | |
DB-C4-J11-F1 | 25(44) | 61.60 | |
DC-C4-J12-F1 | 37(62) | 69.70 | |
DD-C4-J13-F1 | 50(78) | 89.40 |
項目 | 材料 | 表面處理 |
外殼 | 鋁鑄造 | 鍍鎳 |
結合固定螺絲 | 鋼 | 鍍鎳 |
型號 |
---|
DA-C4-J10 |
DA-C4-J10-F |
DA-C4-J10-F1 |
DA-C4-J10-S1 |
DB-C4-J11 |
DB-C4-J11-F |
DB-C4-J11-F1 |
DB-C4-J11-S1 |
DC-C4-J12 |
DC-C4-J12-F1 |
DD-C4-J13 |
DD-C4-J13-F |
DE-C4-J6 |
DE-C4-J6-F |
DE-C4-J6-F1 |
DE-C4-J6-S1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 | 螺絲型 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | M2.6長 | ||
當日可能 | 10 | 15 ~ 26 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 15 ~ 26 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | M2.6短 | ||
當日可能 | 10 | 25 ~ 44 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 25 ~ 44 | #4-40短 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 37 ~ 62 | #4-40長 | ||
當日可能 | 10 | 50 ~ 78 | M2.6短 | ||
4天~ | 10 | 50 ~ 78 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | M2.6短 | ||
當日可能 | 10 | 9 ~ 15 | M2.6長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40長 | ||
4天~ | 10 | 9 ~ 15 | #4-40短 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策