(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

電線固定頭(多孔用封裝腳)【包裝數為100】

電線固定頭(多孔用封裝腳)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於塞住多孔型電線固定頭未使用孔的封裝腳,可用於不需要的孔或運送中的內部保護等。


●用於塞住電線固定頭(多孔型)未使用孔的封裝腳。
●可用於不需要的孔或運送中的內部保護等,非常方便。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1包100個裝
■規格表
型式No.尺寸(mm)適用線接頭
ABC
CRMPH-P1323-100P3.02.315CRMPH-3M12-1626
CRMPH-4M12-1323
2031-100P4.03.0CRMPH-2M12-2031
2434-100P4.23.2CRMPH-3M20-2636
CRMPH-4M16-2434
3041-100P5.14.1CRMPH-2M16-3041
CRMPH-3M16-3042
CRMPH-4M20-3448
3552-100P6.05.0CRMPH-3M20-3552
4361-100P7.56.0CRMPH-2M20-4361

概要規格

線接頭(多孔用封裝腳):相關圖像
規格
材質EPDM
顏色
型號
CRMPH-P-1323-100P
CRMPH-P-2031-100P
CRMPH-P-2434-100P
CRMPH-P-3041-100P
CRMPH-P-3552-100P
CRMPH-P-4361-100P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS適用線夾鉗

包裝數為100

4天~ 10CRMPH-3M12-1626、CRMPH-4M12-1323

包裝數為100

8天~ -CRMPH-2M12-2031

包裝數為100

4天~ 10CRMPH-3M20-2636、CRMPH-4M16-2434

包裝數為100

4天~ 10CRMPH-2M16-3041、CRMPH-3M16-3042、CRMPH-4M20-3448

包裝數為100

4天~ 10CRMPH-3M20-3552

包裝數為100

4天~ 10CRMPH-2M20-4361

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 相關零件 材質(本體部) EPDM 顏色
包裝數量(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767