(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的魔鬼氈軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●相較於鋁箔或金屬網格薄片型軟管,具有較高的繞曲性能●為魔鬼氈固定式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●由於以魔鬼氈固定,因此密閉性優於鈕扣式●取得專利商品
型式 | 產品寬度 | 有效寬度 | 魔鬼氈寬度(mm) | 重量 (g/m) | ||
類型 | 內徑φ(mm) | HOOK側 | LOOP側 | |||
SZTMC | 10 | 50 | 34 | 12 | 12 | 42 |
15 | 66 | 50 | 42 | |||
20 | 84 | 68 | 56 | |||
25 | 98 | 82 | 62 | |||
30 | 114 | 98 | 69 | |||
40 | 148 | 132 | 83 | |||
50 | 178 | 162 | 100 | |||
70 | 238 | 222 | 135 | |||
100 | 332 | 316 | 169 |
型式 | 全長 (m) | |
類型 | 內徑φ(mm) | |
SZTMC | 10 | 1 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 | ||
10 | 5 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 |
型式 | 全長 (m) | |
類型 | 內徑φ(mm) | |
SZTMC | 10 | 25 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 |
材質 | 薄片部 | 阻燃性氯乙烯 +銅箔(8μm) *UL94V-0同等品 |
魔鬼氈部 | 尼龍 | |
編織線 | 聚酯 | |
厚度 | 0.26mm | |
使用溫度範圍 | −20〜85℃ | |
顏色(薄片外側) | 黑 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 10 | 1 | ||
3天~ | 10 | 10 | 5 | ||
8天~ | 10 | 10 | 25 | ||
3天~ | 10 | 15 | 1 | ||
3天~ | 10 | 15 | 5 | ||
7天~ | 10 | 15 | 25 | ||
3天~ | 10 | 20 | 1 | ||
3天~ | 10 | 20 | 5 | ||
6天~ | 10 | 20 | 25 | ||
3天~ | 10 | 25 | 1 | ||
3天~ | 10 | 25 | 5 | ||
7天~ | 10 | 25 | 25 | ||
3天~ | 10 | 30 | 1 | ||
3天~ | 10 | 30 | 5 | ||
8天~ | 10 | 30 | 25 | ||
3天~ | 10 | 40 | 1 | ||
3天~ | 10 | 40 | 5 | ||
8天~ | - | 40 | 25 | ||
3天~ | 10 | 50 | 1 | ||
3天~ | 10 | 50 | 5 | ||
3天~ | 10 | 50 | 25 | ||
3天~ | 10 | 70 | 1 | ||
8天~ | 10 | 70 | 5 | ||
8天~ | 10 | 70 | 25 | ||
3天~ | 10 | 100 | 1 | ||
8天~ | 10 | 100 | 5 | ||
8天~ | 10 | 100 | 25 |
Loading...
固定方式 | 魔鬼氈 | 對應屏蔽 | 有 | 用途、特殊功能 | 阻燃 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 材質 | 薄片部:阻燃性氯乙烯+銅箔(8μm)*相當於UL94V-0、魔鬼氈部:尼龍、縫線:聚酯 |
使用溫度範圍(℃) | -20~85 | 厚度(mm) | 0.26 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策