(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雜訊保護軟管 夾鏈型

雜訊保護軟管 夾鏈型

用於屏蔽放射雜訊也有效果的雜訊保護軟管 夾鏈型。
【特長】
・採用滑動鎖定方式,無論灰塵還是雜訊皆可阻絕的薄片型軟管。
・嵌合部的密閉性高,是外部灰塵等皆不易附著的構造。
・柔軟的材質且作業性也佳,適合任何形狀,並可打造出簡約的外觀。
・從15φ~100φ有9種尺寸,可緊密包覆配線。
・作為雜訊對策用,使用具高屏蔽效果鋁箔的夾鏈軟管。
【用途】
・用於已完成配線處的雜訊對策,非常方便。
・配線距離較長時,相較於按壓式鈕扣型可輕易安裝。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雜訊保護軟管 夾鏈型規格

雜訊保護軟管 夾鏈型外觀

雜訊保護軟管 夾鏈型外觀

雜訊保護軟管 夾鏈型截面圖

雜訊保護軟管 夾鏈型截面圖

  • 編織線(扁平編織鍍錫銅線)
  • 顏色:黑
  • 尺寸固定:25m
  • 使用溫度:-15~+70℃
型號公稱直徑尺寸固定材質、特性
KSLA-1515φ25m・薄片部
阻燃性軟質聚氯乙烯+PET
+鋁箔+1.25sq編織線
(扁平編織鍍錫銅線)

・嵌合部
半硬質阻燃性聚氯乙烯
KSLA-2020φ
KSLA-2525φ
KSLA-3030φ
KSLA-3535φ
KSLA-4040φ
KSLA-5050φ
KSLA-7070φ
KSLA-100100φ

屏蔽效果

電場

電場

  • 衰減率(dB)
  • 頻率(MHz)
磁場

磁場

  • 衰減率(dB)
  • 頻率(MHz)
  • 上述的屏蔽效果表為雜訊保護夾鏈型及扁平線用的數據。本資料為測定值,並非保證值。

使用方法

  • 安裝時請將鋁箔纏繞於內側,並使編織線接觸鋁箔。
  • 編織線可作為接地線使用。

包裝

  • 可從外盒的取出口抽出使用。
  • 因捲線軸與外盒未使用金屬零件,因此可簡單廢棄。
型號
KSLA-15
KSLA-20
KSLA-25
KSLA-30
KSLA-35
KSLA-40
KSLA-50
KSLA-70
KSLA-100
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(mm)
8天~ φ15
8天~ φ20
24天~ φ25
8天~ φ30
8天~ φ35
8天~ φ40
8天~ φ50
8天~ φ70
8天~ φ100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固定方式 夾鏈 對應屏蔽 用途、特殊功能 阻燃
全長(m) 25 顏色 使用工具
材質 薄片部:阻燃性軟質聚氯乙烯+PET+鋁箔 備註 使用專用滑鉗即可輕鬆裝卸

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767