(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】可保護電線並因應雜訊對策的扣合式軟管。●於阻燃性氯乙烯薄片上附加鋁箔的屏蔽扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑φ(mm) | |
SZTHS | SZTHSR | 10 | 5 |
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
100 | |||
10 | 10 | ||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
100 |
型式 | 全長(m) | ||
舊 | 新 | 內徑φ(mm) | |
SZTHS | SZTHSR | 10 | 50 |
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | |||
70 | |||
100 |
型式 | 產品寬度 (±5) | 鈕扣間距 | 薄片端至鈕扣長度 | 重量 (g/m) | |||
舊 | 新 | 內徑φ(mm) | 長邊方向 | 寬邊方向(±5) | |||
SZTHS | SZTHSR | 10 | 71 | 53 (±3) | 41 | 10 | 44.0 |
15 | 91 | 61 | 50.7 | ||||
20 | 105 | 75 | 55.5 | ||||
25 | 115 | 85 | 58.9 | ||||
30 | 130 | 100 | 64.0 | ||||
40 | 160 | 130 | 74.2 | ||||
50 | 190 | 160 | 84.4 | ||||
70 | 255 | 225 | 106.5 | ||||
100 | 348 | 318 | 138.1 |
材 質 | 薄片部 | 含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯 +PET膜+鋁箔 |
鈕扣部 | 聚縮醛樹脂 | |
縫線 | 尼龍 | |
接地用編織線 | 鍍錫軟銅線 | |
厚 度 | 全體 | 0.24mm |
鋁箔 | 0.01mm | |
使用溫度範圍 | -15〜60℃ | |
顏色(薄片外側) | 黑 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 10 | 5 | ||
4天~ | 10 | 10 | 10 | ||
12天~ | 10 | 10 | 50 | ||
4天~ | 10 | 15 | 5 | ||
4天~ | 10 | 15 | 10 | ||
12天~ | 10 | 15 | 50 | ||
4天~ | 10 | 20 | 5 | ||
4天~ | 10 | 20 | 10 | ||
12天~ | 10 | 20 | 50 | ||
4天~ | 10 | 25 | 5 | ||
4天~ | 10 | 25 | 10 | ||
12天~ | 10 | 25 | 50 | ||
4天~ | 10 | 30 | 5 | ||
4天~ | 10 | 30 | 10 | ||
12天~ | 10 | 30 | 50 | ||
4天~ | 10 | 40 | 5 | ||
4天~ | 10 | 40 | 10 | ||
12天~ | 10 | 40 | 50 | ||
4天~ | 10 | 50 | 5 | ||
4天~ | 10 | 50 | 10 | ||
12天~ | 10 | 50 | 50 | ||
4天~ | 10 | 70 | 5 | ||
4天~ | 10 | 70 | 10 | ||
12天~ | 10 | 70 | 50 | ||
4天~ | 10 | 100 | 5 | ||
4天~ | 10 | 100 | 10 | ||
12天~ | 10 | 100 | 50 |
Loading...
固定方式 | 扣子(鈕扣) | 對應屏蔽 | 有 | 用途、特殊功能 | 阻燃 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 材質 | 薄片部:含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯+PET膜+鋁箔/鈕扣部:聚縮醛樹脂/縫線:尼龍/接地用編織線:鍍錫軟銅線 |
使用溫度範圍(℃) | -15~60 | 厚度(mm) | 0.24(全體)0.01(鋁箔) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策