(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蜂鳴器 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30 (型號表)

警報器・蜂鳴器

蜂鳴器  安裝孔Φ16・Φ22・Φ30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • B1R24
  • B1R224
  • B1R324
  • B1R424
  • B1C24
  • B2C24
  • B2C324
  • B3C24
  • B3C224
  • B3C324

除標準型之外,也備有加上IP54的防濺型蜂鳴器的產品 安裝孔徑:Φ16、Φ22、Φ30

  • UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV

●海外規格No.請參考以下標準規格
●原廠型號對照請參考以下標準規格

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B3C324

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式安裝
孔φ
形狀連續音斷續音LED
顯示
音量
調整
音壓
at0.1m
下記以上
保護
構造
取得規格端子規格
群組
ULCSATUVCECCC
B1R24φ16長方嗶---嗶-、嗶-80dBIP00焊接
兼用
插片
B
 A
B1R32490dbC
B1R42470~90dBD
B1C2460~80dBIP54E
B2C24φ2290dbIP00M3.5
螺絲
端子
F
B2C32480dbIP54F
B3C24φ3090dBIP00G
B3C224H
B3C324嗶ー、嗶ー80dbIP54G

 

概要規格

詳細規格
 
規格
群組
額定
絕緣
電壓
(Ui)
使用
電壓
消耗
電流
使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘內 V
耐久性
時間
斷續次數
次/分
鳴動
頻率
kHz
振動
Hz
振幅
mm
衝擊
m/s2
質量
約g
充電部
接地間
充電部
非充電部間
AAC
DC
60V
AC
DC
12

24
V
DC7mA
AC20mA
−20~+55100
MΩ
以上
10001000長:55±10%
短:600±10%
2±0.55~55
0.5
100016
B−20~+60100017010~55
0.1
50015
CDC15mA
AC30mA
2.4~3.316
DDC20mA
AC40mA
12
E2.2~3.012
FDC25mA
AC40mA
2.4~3.343
G47~49
HDC24VDC30mA1.9~2.546
型號
B3C324
型號數量折扣標準
出貨日
音量調節 形狀 代表規格 尺寸 寬度
(mm)
音量
(dB)
保護功能(IP/防滴等) 尺寸 厚度
(mm)
額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
端子形狀 聲音 安裝孔
(Φ)
4天~ CE / UL / TUV / CSA4180[有] 有68.5[其他] AC/DC12~24V41螺絲端子連續 / 斷續30

Loading...

  1. 1

原廠型式・海外規格No對照表

三住型式原廠型式UL,cULCSATUVCCC
B1R24AH164-TXBE
B1R224LA3Z-1X4
B1R324AH164-TX1BE
B1R424AH164-TX2BEE44592LR20479J9950092
B1C24AH165-XBEE44592LR20479J9950092
B2C24DR22B5-EBE44592LR20479
B2C224DR22B3-EB
B2C324DR22B8-EBE44592LR20479J9950091
B3C24DR30B5-EBE44592LR20479
B3C224DR30B6-EBE44592LR20479
B3C324DR30B8-EBE44592LR20479J9950091

基本資訊

聲音種類

蜂鳴器 安裝孔Φ16・Φ22・Φ30的型號B3C324頁面。
記載關於型號B3C324之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
B1C24
B1R24
B1R324
B1R424
B2C24
B2C324
型號數量折扣標準
出貨日
音量調節 形狀 代表規格 尺寸 寬度
(mm)
音量
(dB)
保護功能(IP/防滴等) 尺寸 厚度
(mm)
額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
端子形狀 聲音 安裝孔
(Φ)
4天~ UL / CE / CSA / TUV2480[有] 有61.5[其他] AC/DC12~24V24焊接端子連續 / 斷續16
4天~ 長方-188052[其他] AC/DC12~24V24焊接端子連續 / 斷續16
4天~ 長方-189060[其他] AC/DC12~24V24焊接端子連續 / 斷續16
4天~ 長方UL / CE / CSA / TUV189054.5[其他] AC/DC12~24V24焊接端子連續 / 斷續16
4天~ UL / CSA309063[其他] AC/DC12~24V37螺絲端子連續 / 斷續22
4天~ UL / CE / CSA / TUV3080[有] 有68.5[其他] AC/DC12~24V37螺絲端子連續 / 斷續22

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767