(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【產品特長】
・台灣知名開關品牌廠商生產的蜂鳴器。
・提供三種形式的種類, 可依照開關的形式做選定。
型號 |
---|
ADP16B4-0R0-0140 |
ADP16B4-0S0-0140 |
ADP16B4-0T0-0140 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 形狀 | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 圓 | 17.8 | 17.8 | ||
4天 | 10 | 正角型 | 18 | 18 | ||
4天 | 10 | 長方 | 24 | 18 |
Loading...
音量調節 | 無 | 代表規格 | CE / UL / CUL | 聲音種類 | 嗶 |
---|---|---|---|---|---|
音量(dB) | 80 | 保護功能(IP/防滴等) | 有 | 尺寸 厚度(mm) | 50 |
額定電壓(V) | DC24V | 端子形狀 | 焊接端子 | 聲音 | 連續 |
消費電流(mA) | 36.5 | 使用溫度範圍(℃) | -25~+55 | 絕緣阻抗(MΩ) | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策